IGUS | przewody chainflex

821 820 + ​INTERCONTEC | Seria C | Speedtec Złącze zasilające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01723501 Typ P 6-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 279,40 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 2x2,0 0,5-2,5 MAT01723502 Typ P 8-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 292,15 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 4x2,0 0,5-2,5 MAT01723503 Typ P 9-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 294,95 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 5x2,0 0,5-2,5 Złącze zasilające przedłużające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01723504 Typ E 6-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 323,05 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 2x2,0 0,5-2,5 MAT01723505 Typ E 8-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 348,00 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 4x2,0 0,5-2,5 MAT01723506 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 413,55 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 5x2,0 0,5-2,5 INTER- CONTEC Seria C Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa 110 M40~1,5 99 M 46 Złącza zasilające, Rozmiar 3 [6 i 9-pinowe] Rodzaje z z Złącze z z Złącze przedłużające z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Kątowa skrzynka instalacyjna z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 6, 8 Informacje elektryczne Budowa Zasilające 6 i 8-pinowe Sygnałowe Max. prąd znamionowy 150 A 12 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 630 V 250 V Napięcie próbne 6000 V 4000 V Rezystancja styku < 90 mΩ < 5 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 > 50 INTERCONTEC | Seria D | Standard INTER- CONTEC Seria D Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa, niklowana Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiądz, powlekane srebrem/złotem Osłony FPM Pierścień zaciskowy Aluminiowy, niklowany Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej  www.chainflex.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=