IGUS | przewody chainflex

819 818 + Złącza zasilające, Rozmiar 1,5 [6, 8 i 9-pinowe] Rodzaje z z Złącze, złącze kątowe z z Złącze przedłużające z z Wpusty kablowe z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Kątowa i obrotowa skrzynka instalacyjna okablowana giętkim przewodem izolowanym z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 6, 8, 9 Informacje elektryczne Budowa Zasilające 6 do 19-pinowe Max. prąd znamionowy 75 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 630 V Napięcie próbne 6000 V Rezystancja styku < 1 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 INTER- CONTEC Seria C INTERCONTEC | Seria C | Standard/Speedtec Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewany magnez/Aluminium Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM/HNBR Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany igus ® QuickPin – konfiguracja readycable ®  www.igus.pl Złącze zasilające przedłużające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179632 Typ E 6-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 323,05 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 2x2,0 0,5-2,5 MAT0179633 Typ E 8-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 348,00 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 4x2,0 0,5-2,5 MAT0179634 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 413,55 D+9+C+3 Kontakt męski zaciskany 5x2,0 0,5-2,5 Złącze zasilające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179629 Typ P 6-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 279,40 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 2x2,0 0,5-2,5 MAT0179630 Typ P 8-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 292,15 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 4x2,0 0,5-2,5 MAT0179631 Typ P 9-pinowe Kontakt żeński HC zaciskany 4x3,6 1,5-10 9,0-16,5 294,95 D+9+C+2 Kontakt żeński HC zaciskany 5x2,0 0,5-2,5 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa INTER- CONTEC Seria C ​INTERCONTEC | Seria C | Standard Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=