IGUS | przewody chainflex
817 816 + INTERCONTEC | Seria B | Standard Złącze zasilające przedłużające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT0179623 Typ E 6-pinowe Kontakt męski zaciskany 6x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 116,75 C+3 MAT0179624 Typ E 8-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 131,35 C+3 Kontakt męski zaciskany 4x1,0 0,14-1 MAT0179625 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 6x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 192,25 C+3 Kontakt męski zaciskany 4x1,0 0,14-1 Złącze przedłużające z mocowaniem (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [PLN] MAT0179626 6-pinowe 144,45 C+3 MAT0179627 8-pinowe 156,85 C+3 MAT0179628 9-pinowe 166,70 C+3 INTER- CONTEC Seria B Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa Złącze przedłużające z mocowaniem (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [PLN] MAT01723490 6-pinowe 144,45 C+3 MAT01723491 8-pinowe 156,85 C+3 MAT01723492 9-pinowe 166,70 C+3 Złącze zasilające przedłużające [6 do 9-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT01723487 Typ E 6-pinowe Kontakt męski zaciskany 6x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 116,75 C+3 MAT01723488 Typ E 8-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 131,35 C+3 Kontakt męski zaciskany 4x1,0 0,14-1 MAT01723489 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x2,0 0,35-2,5 9,5-14,5 192,25 C+3 Kontakt męski zaciskany 5x1,0 0,14-1 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa M23~1 M25~1,5 69 34,2 3,5 max.12 max.Wanddicke Kontermutter M23~1 69 INTER- CONTEC Seria B INTERCONTEC | Seria B | Speedtec Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=