IGUS | przewody chainflex
77 76 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | iguPUR | chainflex ® CF891 CF891 iguPUR 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF891 CF891 iguPUR 12,5 x d Przykład zamówienia: CF891.05.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF891 chainflex ® seria .05 Nominalny przekrój żyły .02 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF891 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF891.05.02 (2x0,5)C 6,0 27 49 4,40 CF891.05.03 (3G0,5)C 6,5 32 55 4,70 CF891.05.05 (5G0,5)C 7,5 47 79 6,30 CF891.05.12 (12G0,5)C 10,5 98 159 12,40 CF891.05.18 (18G0,5)C 12,0 132 219 17,65 CF891.05.25 (25G0,5)C 14,5 191 312 23,05 CF891.07.02 (2x0,75)C 6,5 32 55 4,65 CF891.07.03 (3G0,75)C 7,0 44 70 5,50 CF891.07.04 (4G0,75)C 7,5 52 81 6,10 CF891.07.05 (5G0,75)C 8,0 65 102 7,55 CF891.07.07 (7G0,75)C 10,0 85 138 10,05 CF891.07.12 (12G0,75)C 11,5 127 199 14,30 CF891.07.18 (18G0,75)C 13,5 182 283 22,30 CF891.07.25 (25G0,75)C 16,0 262 400 28,95 CF891.10.02 (2x1,0)C 7,0 42 67 5,25 CF891.10.03 (3G1,0)C 7,5 52 79 5,75 CF891.10.04 (4G1,0)C 8,0 68 99 7,00 CF891.10.05 (5G1,0)C 8,5 78 117 8,05 CF891.10.07 (7G1,0)C 10,5 107 162 11,10 CF891.10.12 (12G1,0)C 12,0 162 236 15,95 CF891.10.18 (18G1,0)C 14,5 245 357 24,70 CF891.10.25 (25G1,0)C 17,0 334 484 31,60 CF891.15.02 (2x1,5)C 8,5 57 96 6,95 CF891.15.03 (3G1,5)C 9,0 73 115 7,70 CF891.15.04 (4G1,5)C 10,0 93 147 9,60 CF891.15.05 (5G1,5)C 11,0 113 177 11,30 CF891.15.07 (7G1,5)C 13,0 152 249 15,80 CF891.15.12 (12G1,5)C 16,0 255 393 24,45 CF891.15.18 11) (18G1,5)C 18,5 363 563 38,40 CF891.15.25 (25G1,5)C 22,0 486 754 46,00 CF891.25.04 (4G2,5)C 11,0 137 204 13,00 CF891.25.05 (5G2,5)C 12,0 167 242 16,35 CF891.25.07 (7G2,5)C 15,0 240 355 23,55 CF891.25.12 (12G2,5)C 17,5 383 541 35,85 CF891.25.25 (25G2,5)C 25,0 735 1048 68,85 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=