IGUS | przewody chainflex
813 812 + INTERCONTEC | Seria A | Speedtec Złącze sygnałowe przedłużające [9 do 19-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT01723471 Typ E [8+1]-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 8x1,0 0,14-1 9,0-13,2 61,90 C+1+4 Kontakt męski zaciskany 1x2,0 0,35-2,5 MAT01723472 Typ P 12-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 12x1,0 0,14-1 9,0-13,2 61,90 A MAT01723473 Typ E 16-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt męski zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 66,25 A MAT01723474 Typ E 17-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 17x1,0 0,14-1 9,0-13,2 67,50 A MAT01723475 Typ E [16+3]-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt męski zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 C+1+5 Kontakt męski zaciskany 3x1,5 0,14-1 Złącze przedłużające z mocowaniem (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [PLN] MAT01723476 [8+1]-pinowe 85,00 C+1+4 MAT01723477 12-pinowe 85,00 A MAT01723478 16-pinowe 88,75 A MAT01723479 17-pinowe 90,00 A MAT01723480 [16+3]-pinowe 91,90 C+1+5 INTER- CONTEC Seria A Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa M23~1 M25~1,5 Kontermutter (variablerAnschlag) max.7Wanddicke 3,5 57 33,7 M23x1 57 Złącza zasilające, Rozmiar 1 [6, 8 i 9-pinowe] Rodzaje z z Złącze, wersja standardowa i push-pull, złącze kątowe z z Złącze przedłużające standardowe lub z centralnym mocowaniem z z Wpusty kablowe z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Kątowa i obrotowa skrzynka instalacyjna okablowana giętkim przewodem izolowanym z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 6, 8, 9 Informacje elektryczne Budowa Zasilające 6-pinowe Zasilające 8 i 9-pinowe Max. prąd znamionowy 28 A 30 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 630 V 630 V Napięcie próbne 6000 V 6000 V Rezystancja styku < 3 mΩ < 3 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 > 50 INTERCONTEC | Seria B | Standard/Speedtec INTER- CONTEC Seria B Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana (opcjonalnie: stal nierdzewna) Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM/HNBR Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=