IGUS | przewody chainflex
811 810 + INTERCONTEC | Seria A | Speedtec Złącze sygnałowe [9 do 19-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT01723461 Typ P [8+1]-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 8x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,75 C+1+4 Kontakt żeński zaciskany 1x2,0 0,35-2,5 MAT01723462 Typ E 12-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 12x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,75 A MAT01723463 Typ P 16-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt żeński zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,15 A MAT01723464 Typ P 17-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 17x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 A MAT01723465 Typ P [16+3]-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt żeński zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 C+1+5 Kontakt żeński zaciskany 3x1,5 0,14-1 Gniazdo pulpitowe (Konstrukcja metalowa, uszczelka osiowa) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [PLN] MAT01723466 [8+1]-pinowe 63,20 C+1+4 MAT01723467 12-pinowe 58,90 A MAT01723468 16-pinowe 67,60 A MAT01723469 17-pinowe 64,50 A MAT01723470 [16+3]-pinowe 97,10 C+1+5 INTER- CONTEC Seria A Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa O-Ring M26 M19,8 1 2,5 35 M26 58 Złącze przedłużające z mocowaniem (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [PLN] MAT0179615 [8+1]-pinowe 85,00 C+1+4 MAT0179616 12-pinowe 85,00 A MAT0179617 16-pinowe 88,75 A MAT0179618 17-pinowe 90,00 A MAT0179619 [16+3]-pinowe 91,90 C+1+5 Złącze sygnałowe przedłużające [9 do 19-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT0179610 Typ E [8+1]-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 8x1,0 0,14-1 9,0-13,2 61,90 C+1+4 Kontakt męski zaciskany 1x2,0 0,35-2,5 MAT0179611 Typ P 12-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 12x1,0 0,14-1 9,0-13,2 61,90 A MAT0179612 Typ E 16-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt męski zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 66,25 A MAT0179613 Typ E 17-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt męski zaciskany 17x1,0 0,14-1 9,0-13,2 67,50 A MAT0179614 Typ E [16+3]-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt męski zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 C+1+5 Kontakt męski zaciskany 3x1,5 0,14-1 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa INTER- CONTEC Seria A INTERCONTEC | Seria A | Standard Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=