IGUS | przewody chainflex

809 808 + Złącze sygnałowe M23 Standard [6 do 19-pinowe] Rodzaje z z Złącze, wersja standardowa i push-pull, złącze kątowe z z Wpusty kablowe z z Złącze przedłużające standardowe lub z centralnym mocowaniem z z Skrzynka instalacyjna PG 13,5 z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Kątowa i obrotowa skrzynka instalacyjna okablowana giętkim przewodem izolowanym z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 6, 7, [8+1], 9, 10, 12, 16, 17, [16+3] Informacje elektryczne Budowa Sygnałowe 16-12 pinowe Sygnałowe 16-19 pinowe Max. prąd znamionowy 10 A 9 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 160 V 125 V Napięcie próbne 2500 V 2500 V Rezystancja styku < 5 mΩ < 5 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 > 50 INTER- CONTEC Seria A INTERCONTEC | Seria A | Standard/Speedtec Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PA 6.6/PBT, UL 93/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM/HNBR Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany igus ® QuickPin – konfiguracja readycable ®  www.igus.pl Gniazdo pulpitowe (Konstrukcja metalowa, uszczelka osiowa) Nr art. Ilość styków Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ [PLN] ​ MAT0179605 [8+1]-pinowe 63,20 C+1+4 MAT0179606 12-pinowe 58,90 A MAT0179607 16-pinowe 67,60 A MAT0179608 17-pinowe 64,50 A MAT0179609 [16+3]-pinowe 97,10 C+1+5 Złącze sygnałowe [9 do 19-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179600 Typ P [8+1]-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 8x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,75 C+1+4 Kontakt żeński zaciskany 1x2,0 0,35-2,5 MAT0179601 Typ E 12-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 12x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,75 A MAT0179602 Typ P 16-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt żeński zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 63,15 A MAT0179603 Typ P 17-pinowe 3 rowki kodujące Kontakt żeński zaciskany 17x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 A MAT0179604 Typ P [16+3]-pinowe 1 rowek kodujący Kontakt żeński zaciskany 16x1,0 0,14-1 9,0-13,2 69,40 C+1+5 Kontakt żeński zaciskany 3x1,5 0,14-1 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa INTER- CONTEC Seria A ​INTERCONTEC | Seria A | Standard Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=