IGUS | przewody chainflex
801 800 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Siemens Przewody sygnałowe DriveCliq Przewód podstawowy i6FX8002-2DC30-1AD0(3m) PUR M.I. MAT9841534 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 249,25 21,35 231,80 19,85 226,05 19,20 i6FX8002-2DC30-1AF0(5m) PUR M.I. MAT9841535 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 285,80 21,35 265,80 19,85 259,20 19,20 i6FX8002-2DC30-1BA0(10m) PUR M.I. MAT9841536 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 379,70 21,35 353,10 19,85 344,40 19,20 i6FX8002-2DC30-1BF0(15m) PUR M.I. MAT9841537 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 471,10 21,35 438,10 19,85 427,30 19,20 i6FX8002-2DC30-1CA0(20m) PUR M.I. MAT9841538 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 562,45 21,35 523,10 19,85 510,15 19,20 i6FX8002-2DC30-1CF0(25m) PUR M.I. MAT9841539 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 653,85 21,35 608,10 19,85 593,05 19,20 i6FX8002-2DC30-1DA0(30m) PUR M.I. MAT9841540 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 745,20 21,35 693,05 19,85 675,90 19,20 Przewód przedłużający i6FX8002-2DC34-1AD0(3m) PUR M.I. MAT9841541 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 185,70 21,35 172,70 19,85 168,45 19,20 i6FX8002-2DC34-1AF0(5m) PUR M.I. MAT9841542 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 222,25 21,35 206,70 19,85 201,60 19,20 i6FX8002-2DC34-1BA0(10m) PUR M.I. MAT9841543 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 316,15 21,35 294,00 19,85 286,75 19,20 i6FX8002-2DC34-1BF0(15m) PUR M.I. MAT9841544 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 407,55 21,35 379,00 19,85 369,65 19,20 i6FX8002-2DC34-1CA0(20m) PUR M.I. MAT9841545 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 498,90 21,35 464,00 19,85 452,50 19,20 i6FX8002-2DC34-1CF0(25m) PUR M.I. MAT9841546 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 590,30 21,35 549,00 19,85 535,40 19,20 i6FX8002-2DC34-1DA0(30m) PUR M.I. MAT9841547 1) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 681,65 21,35 633,95 19,85 618,25 19,20 1) Ceny za sztukę dla wymienionych stałych długości. Specjalne długości dostępne na zapytanie! Konfekcjonowane przewody | Siemens TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Siemens Siemens
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=