IGUS | przewody chainflex
799 798 Konfekcjonowane przewody | Siemens TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Siemens * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Siemens Przewody sygnałowe Przewód przedłużający 6FX_002-2DC34 PVC MAT9741509 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 08 344,75 12,45 320,60 11,60 310,30 11,20 PUR O.I. MAT9841551 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 09 344,75 16,40 320,60 15,25 310,30 14,75 PUR M.I. MAT9841571 (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 344,75 19,60 320,60 18,20 310,30 17,60 Przewód przedłużający 6FX_002-2EQ14 PVC MAT9171017 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10,0 10 08 407,80 17,15 379,25 15,95 369,85 15,45 PUR M.I. MAT9841528 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 10 407,80 29,60 379,25 27,55 369,85 26,65 TPE H* MAT9071017 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 11 407,80 25,20 379,25 23,45 369,85 22,70 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Siemens Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9741509 344,75 PLN + (12,45 PLN/m x 5 m) = 407 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=