IGUS | przewody chainflex

75 74 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF891 iguPUR 12,5 x d Przewody sterownicze | iguPUR | chainflex ® CF891 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka PVC. Skręt żyły Żyły skręcone z optymalnym skokiem. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Ekran całości Cynowany splot miedziany. Gęstość optyczna ok. 60 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie iguPUR. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF891 CF891 iguPUR 12,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 11008 i 20940, 600 V, 80 °C EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01560 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00449 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Pod wpływem oleju, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Centra obróbcze/obrabiarki, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 15 16 17 -10/+70 12,5 13,5 14,5 +70/+80 15 16 17 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z iguPUR z z Odporny na olej z z Ekranowany z z Nie podtrzymujący palenia 5000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=