IGUS | przewody chainflex

793 792 Konfekcjonowane przewody | Siemens TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Siemens * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Siemens Przewody sygnałowe Przewód podstawowy 6FX_002-2CC11 PVC ​ MAT9170009 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 ​ 10 08 243,45 13,55 226,40 12,60 220,80 12,20 PUR M.I. ​ MAT9841509 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 10 243,45 20,60 226,40 19,15 220,80 18,55 TPE H* ​ MAT9070009 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 11 243,45 15,80 226,40 14,70 220,80 14,20 6FX_002-2CD01 PVC ​ MAT9170010 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 ​ 10 08 303,45 13,55 282,20 12,60 275,25 12,20 PUR M.I. ​ MAT9841510 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 10 303,45 20,60 282,20 19,15 275,25 18,55 TPE H* ​ MAT9070010 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 11 303,45 15,80 282,20 14,70 275,25 14,20 Przewód podstawowy 6FX_002-2CF01 PVC ​ MAT9170021 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 ​ 10 08 332,65 13,80 309,35 12,85 301,70 12,40 PUR M.I. ​ MAT9841519 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 10 332,65 22,80 309,35 21,20 301,70 20,50 TPE H* ​ MAT9070021 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 11 332,65 19,75 309,35 18,35 301,70 17,80 6FX_002-2CF02 PVC ​ MAT9170011 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 ​ 10 08 348,55 16,85 324,15 15,65 316,15 15,15 PUR M.I. ​ MAT9841511 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 10 348,55 22,80 324,15 21,20 316,15 20,50 TPE H* ​ MAT9070011 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 11 348,55 19,30 324,15 17,95 316,15 17,35 6FX_002-2CG00 PVC ​ MAT9170012 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 ​ 10 08 277,35 9,85 257,95 9,15 251,55 8,85 PUR M.I. ​ MAT9841512 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 10 277,35 18,75 257,95 17,45 251,55 16,90 TPE H* ​ MAT9070012 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 ​ 7,5 11 277,35 24,60 257,95 22,90 251,55 22,15 Przewód podstawowy 6FX_002-2CH00 PVC ​ MAT9170013 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 ​ 10 08 378,15 17,95 351,70 16,70 343,00 16,15 PUR M.I. ​ MAT9841513 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 10 378,15 22,80 351,70 21,20 343,00 20,50 TPE H* ​ MAT9070013 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 ​ 7,5 11 378,15 19,75 351,70 18,35 343,00 17,80 Przewód podstawowy 6FX_002-2CK00 PVC ​ MAT9170014 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 421,05 21,10 391,60 19,60 381,90 19,00 PUR M.I. ​ MAT9841514 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 10 421,05 24,40 391,60 22,70 381,90 21,95 TPE H* ​ MAT9070014 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,0 ​ 7,5 11 421,05 21,40 391,60 19,90 381,90 19,25 6FX_002-2CL00 PVC ​ MAT9170015 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 434,05 21,10 403,65 19,60 393,70 19,00 PUR M.I. ​ MAT9841515 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 10 434,05 24,40 403,65 22,70 393,70 21,95 TPE H* ​ MAT9070015 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,0 ​ 7,5 11 434,05 21,40 403,65 19,90 393,70 19,25 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Siemens Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9170009 243,45 PLN + (13,55 PLN/m x 5 m) = 311,2 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=