IGUS | przewody chainflex
791 790 Konfekcjonowane przewody | Siemens TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Siemens * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Siemens Przewody sygnałowe Przewód podstawowy 6FX_002-2AH11 PVC Nowość MAT9741526 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 08 293,05 20,35 272,55 18,90 263,75 18,30 PUR O.I. Nowość MAT98415104 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 09 293,05 14,30 272,55 13,30 263,75 12,85 PUR M.I. Nowość MAT98415105 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 10 293,05 22,50 272,55 20,95 263,75 20,25 TPE H* Nowość MAT9941507 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 11 293,05 23,05 272,55 21,45 263,75 20,75 Przewód podstawowy 6FX_002-2CA11 PVC MAT9170002 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 08 302,55 10,15 281,35 9,45 274,40 9,15 PUR M.I. MAT9841502 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 10 302,55 18,75 281,35 17,45 274,40 16,90 TPE H* MAT9070002 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 11 302,55 14,05 281,35 13,05 274,40 12,65 6FX_002-2CA15 PVC MAT9170003 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 353,95 17,95 329,15 16,70 321,05 16,15 PUR M.I. MAT9841503 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 10 353,95 27,35 329,15 25,45 321,05 24,60 TPE H* MAT9070003 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 353,95 19,75 329,15 18,35 321,05 17,80 Przewód podstawowy 6FX_002-2CA31 PVC MAT9170004 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10,0 10 08 418,15 18,85 388,90 17,55 379,25 16,95 PUR M.I. MAT9841504 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 10 418,15 26,90 388,90 25,00 379,25 24,20 TPE H* MAT9070004 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 11 418,15 22,70 388,90 21,10 379,25 20,45 Przewód podstawowy 6FX_002-2CA51 PVC MAT9170005 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 380,15 16,85 353,55 15,65 344,80 15,15 PUR M.I. MAT9841505 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 10 380,15 22,80 353,55 21,20 344,80 20,50 TPE H* MAT9070005 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 380,15 19,30 353,55 17,95 344,80 17,35 6FX_002-2CA71 PVC MAT9170006 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 08 288,05 10,85 267,90 10,10 261,25 9,75 PUR M.I. MAT9841506 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 10 288,05 18,75 267,90 17,45 261,25 16,90 TPE H* MAT9070006 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 11 288,05 14,05 267,90 13,05 261,25 12,65 Przewód podstawowy 6FX_002-2CB31 PUR MAT9841507 (14x0,25)C 8,5 10 13 290,25 11,45 269,95 10,65 263,25 10,30 TPE H* MAT9070007 (12x0,25)C 9,5 5 24 290,25 23,50 269,95 21,85 263,25 21,15 6FX_002-2CB51 PVC MAT9170008 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 08 364,60 13,55 339,10 12,60 330,70 12,20 PUR M.I. MAT9841508 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 10 364,60 20,60 339,10 19,15 330,70 18,55 TPE H* MAT9070008 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 11 364,60 15,80 339,10 14,70 330,70 14,20 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Siemens Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9741526 293,05 PLN + (20,35 PLN/m x 5 m) = 394,8 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=