IGUS | przewody chainflex
789 788 Konfekcjonowane przewody | Siemens TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Siemens * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Siemens Przewody sygnałowe Przewód podstawowy 6FX8002-2CQ31 PVC MAT9741514 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10,0 10 08 401,00 18,85 372,95 17,50 360,90 16,95 PUR O.I. MAT9841557 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10,0 10 09 401,00 18,95 372,95 17,60 360,90 17,05 PUR M.I. MAT9841558 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 10 401,00 29,60 372,95 27,55 360,90 26,65 TPE H* MAT9941503 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11,0 7,5 11 401,00 27,70 372,95 25,80 360,90 24,95 Przewód podstawowy 6FX8002-2DC40 PVC MAT9741520 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 08 334,75 12,45 311,30 11,60 301,30 11,20 PUR O.I. MAT9841566 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 09 334,75 16,40 311,30 15,25 301,30 14,75 PUR M.I. MAT9841567 (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 334,75 19,60 311,30 18,20 301,30 17,60 Przewód podstawowy 6FX8002-2DC42 PVC MAT9741522 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 08 378,90 12,45 352,40 11,60 341,00 11,20 PUR O.I. MAT9841569 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 09 378,90 16,40 352,40 15,25 341,00 14,75 PUR M.I. MAT9841570 (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 378,90 19,60 352,40 18,20 341,00 17,60 Przewód podstawowy 6FX_002-1DC00 PVC MAT9741506 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 08 185,25 13,60 172,30 12,65 168,00 12,25 PUR O.I. MAT9841532 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 10 09 185,25 17,90 172,30 16,65 168,00 16,10 PUR M.I. MAT9070032 (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 7,5 10 185,25 21,35 172,30 19,85 168,00 19,20 Przewód podstawowy 6FX_002-2AD00 PVC MAT9170001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 373,95 17,95 347,75 16,70 339,15 16,15 PUR M.I. MAT9841501 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 10 373,95 22,80 347,75 21,20 339,15 20,50 TPE H* MAT9070001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 373,95 19,75 347,75 18,35 339,15 17,80 Przewód podstawowy 6FX_002-2AH00 PVC MAT9170018 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 10 08 193,00 11,85 179,50 11,00 175,05 10,65 PUR M.I. MAT9841518 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 10 193,00 18,75 179,50 17,45 175,05 16,90 TPE H* MAT9070018 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 10,5 7,5 11 193,00 17,60 179,50 16,35 175,05 15,85 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Siemens Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9741514 401,00 PLN + (18,85 PLN/m x 5 m) = 495,25 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=