IGUS | przewody chainflex
73 72 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | iguPUR | chainflex ® CF890 CF890 iguPUR 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF890 CF890 iguPUR 12,5 x d Przykład zamówienia: CF890.05.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF890 chainflex ® seria .05 Nominalny przekrój żyły .02 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF890 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF890.05.02 2x0,5 5,5 10 34 2,50 CF890.05.03 3G0,5 6,0 15 41 2,85 CF890.05.04 4G0,5 6,5 20 49 3,35 CF890.05.05 5G0,5 7,0 25 60 4,10 CF890.05.07 7G0,5 8,5 35 90 6,20 CF890.05.12 12G0,5 9,5 60 133 9,15 CF890.05.18 18G0,5 11,5 90 193 14,05 CF890.05.25 25G0,5 13,5 124 268 18,95 CF890.07.02 2x0,75 6,0 15 41 2,85 CF890.07.03 3G0,75 6,5 23 51 3,30 CF890.07.04 4G0,75 7,0 30 63 3,90 CF890.07.05 5G0,75 7,5 38 77 4,75 CF890.07.07 7G0,75 9,0 53 113 7,15 CF890.07.12 12G0,75 10,5 90 171 10,80 CF890.07.18 18G0,75 13,0 134 253 17,05 CF890.07.25 25G0,75 15,0 186 353 22,95 CF890.10.02 2x1,0 6,5 20 49 3,10 CF890.10.03 3G1,0 6,5 30 61 3,70 CF890.10.04 4G1,0 7,0 40 76 4,35 CF890.10.05 5G1,0 8,0 50 92 5,30 CF890.10.07 7G1,0 9,5 70 138 8,20 CF890.10.12 12G1,0 11,5 119 209 12,40 CF890.10.18 18G1,0 13,5 178 306 18,95 CF890.10.25 25G1,0 16,0 248 433 26,05 CF890.15.02 2x1,5 7,5 30 75 4,35 CF890.15.03 3G1,5 8,5 45 96 5,20 CF890.15.04 4G1,5 9,0 60 119 6,25 CF890.15.05 5G1,5 10,0 75 151 7,95 CF890.15.07 7G1,5 12,5 104 225 12,30 CF890.15.12 12G1,5 14,5 178 340 17,70 CF890.15.18 18G1,5 17,5 267 502 28,15 CF890.15.25 25G1,5 21,0 371 708 40,25 CF890.25.03 3G2,5 9,0 75 134 7,30 CF890.25.04 4G2,5 10,0 100 173 9,00 CF890.25.05 5G2,5 11,5 124 214 11,40 CF890.25.07 7G2,5 14,0 174 321 17,55 CF890.25.12 12G2,5 16,5 297 488 25,80 CF890.25.25 25G2,5 24,0 612 1019 56,40 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=