IGUS | przewody chainflex
739 738 Konfekcjonowane przewody | SEW PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej SEW * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] SEW Serwoprzewody Przewód przedłużający 1335 4337 PVC M.I. MAT9751445 (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 18,5 7,5 05 518,10 38,15 481,85 35,50 469,90 34,35 PUR O.I. MAT9851427 (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0 10 06 400,80 39,40 372,75 36,65 363,55 35,45 PUR M.I. MAT9851445 (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 18,0 7,5 07 508,60 47,80 473,00 44,45 461,30 43,00 SEW Hybrydowe serwoprzewody Przewód podstawowy 0186 725 3 PUR O.I. MAT9851443 4G1,5+(2x0,75)C+(3x0,75)C 14,0 10 28 417,95 35,20 388,70 32,75 379,10 31,70 0187 889 5 PUR O.I. MAT9851456 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 665,00 70,50 618,45 65,55 603,15 63,45 0593 278 5 PUR O.I. MAT9851449 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 1121,25 70,50 1042,75 65,55 1016,95 63,45 0593 755 8 PUR O.I. MAT9851451 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 1121,25 70,50 1042,75 65,55 1016,95 63,45 0816 208 5 PUR O.I. MAT9851454 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 602,55 70,50 560,35 65,55 546,50 63,45 0816 325 1 PUR O.I. MAT9851450 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 1121,25 70,50 1042,75 65,55 1016,95 63,45 0816 326 X PUR O.I. MAT9851452 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 1121,25 70,50 1042,75 65,55 1016,95 63,45 0817 886 0 PUR O.I. MAT9851457 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 416,20 70,50 387,05 65,55 377,50 63,45 0817 887 9 PUR O.I. MAT9851455 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 595,10 70,50 553,45 65,55 539,75 63,45 0817 888 7 PUR O.I. MAT9851458 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 602,55 70,50 560,35 65,55 546,50 63,45 0817 948 4 PUR O.I. MAT9851453 (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 10 28 416,10 70,50 386,95 65,55 377,40 63,45 Przewód łączący 1811 8119 PUR O.I. Nowość MAT9851464 (7x1,5+(2x0,75)C)C 16,5 10 28 286,00 37,20 266,00 34,60 257,40 33,50 SEW Przewody sterownicze Przewód łączący 0199 560x PVC OIL MAT9711401 3G1,0 6,5 6,8 19 149,75 2,65 139,25 2,45 134,80 2,40 PUR MAT9811401 3G1,0 6,5 6,8 21 149,75 4,95 139,25 4,60 134,80 4,45 TPE F MAT9911401 3G1,0 7,5 5 25 149,75 10,90 139,25 10,15 134,80 9,80 SEW Przewody enkoderowe Przewód łączący 0198 9308 PUR M.I. MAT9841404 (3x(2x0,25))C 7,5 7,5 10 242,45 19,10 225,50 17,75 219,90 17,20 0199 3194 PUR M.I. MAT9841401 (5x(2x0,25))C 9,5 7,5 10 263,75 22,65 245,30 21,05 239,20 20,40 0199 4875 PVC MAT9741401 (5x(2x0,25))C 8,0 10 08 263,75 10,60 245,30 9,85 239,20 9,55 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable SEW Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9751445 518,10 PLN + (38,15 PLN/m x 5 m) = 708,85 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=