IGUS | przewody chainflex
69 68 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFSOFT2 PVC 5 x d z z Do zastosowań do najwyższych wymagań i szczególnie małych promieni gięcia do 5 x d z z Wysoce elastyczna i miękka konstrukcja z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CFSOFT2 Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFSOFT2 CFSOFT2 PVC 5 x d Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) 10 milionów 15 milionów 20 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 6,8 7,5 8,5 +15/+60 5 6 7 +60/+70 6,8 7,5 8,5 Podwójne cykle* Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFSOFT2.02.03 (3x0,25)C 6,0 17 43 20,55 CFSOFT2.02.08 (8x0,25)C 7,5 36 91 37,05 CFSOFT2.03.04 (4x0,34)C 6,5 25 54 24,35 CFSOFT2.05.04 (4x0,5)C 7,0 34 74 30,30 CFSOFT2.07.04 (4x0,75)C 8,0 46 100 44,55 * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. Klasa 7.1.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 5 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 80 m/s² Droga przesuwu Bardzo krótkie, bardzo szybkie aplikacje z małym promieniem gięcia i ograni- czoną przestrzenią instalacyjną, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Specjalny przewód wykonany z bardzo cienkich, niepowlekanych drucików miedzianych, bardzo odporny na zginanie. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z bardzo krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: Czarny głęboki (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10493 i 2464, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 2. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do zastosowań o najwyższych wymaganiach i szczególnie małych promieniach gięcia do 5 x d, Klasa 7 z z W szczególności do zastosowań o krótkich, bardzo szybkich ruchach z małymi promieniami gięcia i ograniczoną przestrzenią instalacji, Klasa 1 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Brak skrętu, Klasa 1 z z Szczególnie miękka konstrukcja przewodu dla redukcji sił podbijających prowadnik z z Maszyny pick and place, drzwi automatyczne, cleanroom, bardzo szybki transport materiałów Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość 20000000 podwójnych cykli zgięć 5 x d Promień gięcia 5 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość Ekstra miękki ze specjalną strukturą żyły
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=