IGUS | przewody chainflex
721 720 Konfekcjonowane przewody | Omron PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Omron * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Omron Przewody enkoderowe Przewód podstawowy JZSP-CSP21-XX-E-G1 PVC MAT9710011 (3x(2x0,25))C 7,0 7,5 14 402,45 12,80 374,30 11,90 365,00 11,55 PUR M.I. MAT9842105 (3x(2x0,25))C 7,5 7,5 10 402,45 16,35 374,30 15,20 365,00 14,75 TPE H* MAT9810011 (3x(2x0,25))C 7,5 7,5 11 402,45 13,85 374,30 12,90 365,00 12,45 Przewód podstawowy R88A-CRWA-xxxC-DE PVC MAT9710012 (2x(2x0,25)+2x0,5)C 6,5 10 08 306,80 8,35 285,30 7,75 278,25 7,50 PUR M.I. MAT9842106 (2x(2x0,25)+2x0,5)C 7,0 7,5 10 306,80 12,70 285,30 11,80 278,25 11,45 TPE H* MAT9810012 (2x(2x0,25)+2x0,5)C 7,0 7,5 11 306,80 10,95 285,30 10,20 278,25 9,85 Przewód podstawowy R88A-CRWBxxxN PVC MAT9710010 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 10 08 782,30 15,95 727,55 14,85 709,55 14,35 PUR M.I. MAT9842104 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 7,5 10 782,30 20,75 727,55 19,30 709,55 18,70 TPE H* MAT9810010 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 7,5 11 782,30 19,55 727,55 18,20 709,55 17,60 R88A-CRWBxxxN-E PVC MAT9710007 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 10 08 782,30 19,15 727,55 17,80 709,55 17,25 PUR M.I. MAT9842101 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 7,5 10 782,30 22,65 727,55 21,05 709,55 20,40 TPE H* MAT9810007 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 7,5 11 782,30 21,35 727,55 19,85 709,55 19,20 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Omron Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9710011 402,45 PLN + (12,80 PLN/m x 5 m) = 466,45 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=