IGUS | przewody chainflex
715 714 Konfekcjonowane przewody | NUM PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej NUM * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] NUM Serwoprzewody Przewód przedłużający AGOFRU020Mxxx PVC M.I. MAT9280013 (4G10,0+(2x1,5)C)C 22,5 7,5 05 588,45 58,95 547,25 54,85 533,70 53,05 PUR M.I. MAT9282013 (4G10,0+(2x1,5)C)C 21,0 7,5 07 588,45 71,35 547,25 66,35 533,70 64,20 NUM Przewody wentylatorowe Przewód podstawowy AGOFRU012Mxxx PVC MAT9289005 4G1,0 7,0 7,5 17 269,55 2,75 250,70 2,55 244,50 2,45 TPE H* MAT9289007 4G1,0 6,5 5 23 269,55 8,10 250,70 7,55 244,50 7,30 Przewód przedłużający AGOFRU012Mxxx PVC MAT9289015 4G1,0 7,0 7,5 17 478,05 2,75 444,60 2,55 433,60 2,45 TPE H* MAT9289017 4G1,0 6,5 5 23 478,05 8,10 444,60 7,55 433,60 7,30 NUM Przewody enkoderowe Przewód podstawowy AGOFRU029Mxxx PVC MAT9284001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 277,95 15,20 258,50 14,10 252,10 13,65 TPE H* MAT9286001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 277,95 21,95 258,50 20,40 252,10 19,75 Przewód podstawowy AGOFRU030Mxxx PVC MAT9289001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 605,55 15,20 563,15 14,10 549,25 13,65 TPE H* MAT9289004 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 605,55 21,95 563,15 20,40 549,25 19,75 Przewód przedłużający AGOFRU029Mxxx PVC MAT9284011 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 292,50 15,20 272,05 14,10 265,30 13,65 TPE H* MAT9286011 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 292,50 24,10 272,05 22,45 265,30 21,70 Przewód przedłużający AGOFRU030Mxxx PVC MAT9289011 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 10 08 838,90 15,20 780,20 14,10 760,90 13,65 TPE H* MAT9289014 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 7,5 11 838,90 24,10 780,20 22,45 760,90 21,70 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable NUM Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9280013 588,45 PLN + (58,95 PLN/m x 5 m) = 883,2 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=