IGUS | przewody chainflex
713 712 Konfekcjonowane przewody | NUM PVC/TPE/PUR NUM * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] NUM Przewody silnikowe Przewód podstawowy AGOFRU018LMxxx PVC M.I. MAT9280051 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 226,90 12,85 211,00 11,95 205,80 11,60 TPE F MAT9282051 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 226,90 17,80 211,00 16,55 205,80 16,00 TPE H* MAT9961201 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 226,90 17,80 211,00 16,55 205,80 16,00 AGOFRU019LMxxx PVC M.I. MAT9280052 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 228,70 20,70 212,70 19,25 207,45 18,65 TPE F MAT9282052 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 228,70 32,45 212,70 30,20 207,45 29,20 TPE H* MAT9961202 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 228,70 32,45 212,70 30,20 207,45 29,20 Przewód przedłużający AGOFRU018LMxxx PVC M.I. MAT9280061 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 295,50 12,85 274,80 11,95 268,00 11,60 TPE F MAT9282061 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 295,50 17,80 274,80 16,55 268,00 16,00 TPE H* MAT9961203 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 295,50 17,80 274,80 16,55 268,00 16,00 AGOFRU019LMxxx PVC M.I. MAT9280062 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 297,50 20,70 276,70 19,25 269,85 18,65 TPE F MAT9282062 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 297,50 32,45 276,70 30,20 269,85 29,20 TPE H* MAT9961204 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 297,50 32,45 276,70 30,20 269,85 29,20 NUM Serwoprzewody Przewód podstawowy AGOFRU018Mxxx PVC M.I. MAT9280001 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 7,5 05 272,65 23,15 253,55 21,55 247,30 20,85 PUR M.I. MAT9282001 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 7,5 07 272,65 32,20 253,55 29,95 247,30 29,00 AGOFRU019Mxxx PVC M.I. MAT9280002 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 05 277,65 30,85 258,20 28,70 251,85 27,75 PUR M.I. MAT9282002 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 07 277,65 45,60 258,20 42,40 251,85 41,05 Przewód podstawowy AGOFRU020Mxxx PVC M.I. MAT9280003 (4G10,0+(2x1,5)C)C 22,5 7,5 05 307,00 58,95 285,50 54,85 278,45 53,05 PUR M.I. MAT9282003 (4G10,0+(2x1,5)C)C 21,0 7,5 07 307,00 71,35 285,50 66,35 278,45 64,20 Przewód przedłużający AGOFRU018Mxxx PVC M.I. MAT9280011 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 7,5 05 331,00 23,15 307,85 21,55 300,20 20,85 PUR M.I. MAT9282011 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 7,5 07 331,00 32,20 307,85 29,95 300,20 29,00 AGOFRU019Mxxx PVC M.I. MAT9280012 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 05 349,10 28,05 324,65 26,10 316,65 25,25 PUR M.I. MAT9282012 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 07 349,10 41,45 324,65 38,55 316,65 37,30 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable NUM Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9280051 226,90 PLN + (12,85 PLN/m x 5 m) = 291,15 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=