IGUS | przewody chainflex

697 696 Konfekcjonowane przewody | LTi DRiVES TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej LTi DRiVES * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] LTi DRiVES Przewody enkoderowe Przewód podstawowy KGS2-KSxxx PUR O.I. ​ MAT9021023 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 ​ 10 09 336,05 20,30 312,55 18,85 304,80 18,25 PUR M.I. ​ MAT9021022 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 10 336,05 35,25 312,55 32,80 304,80 31,75 TPE H* ​ MAT9021021 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 11 336,05 29,65 312,55 27,60 304,80 26,70 KRY2-CDF-KSxxx PVC ​ MAT9021034 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 ​ 10 08 262,65 15,95 244,25 14,85 238,20 14,35 PUR M.I. ​ MAT9021032 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 262,65 20,95 244,25 19,45 238,20 18,85 TPE H* ​ MAT9021031 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 11 262,65 16,30 244,25 15,20 238,20 14,70 KRY2-KSxxx PVC ​ MAT9021044 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 ​ 10 08 272,90 15,95 253,80 14,85 247,50 14,35 PUR M.I. ​ MAT9021042 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 272,90 20,95 253,80 19,45 247,50 18,85 TPE H* ​ MAT9021041 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 11 272,90 16,30 253,80 15,20 247,50 14,70 Przewód przedłużający KGH2-KSxxx PVC ​ MAT9023004 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 ​ 10 08 290,35 17,55 270,05 16,30 263,35 15,80 TPE H* ​ MAT9023001 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 11 290,35 19,55 270,05 18,20 263,35 17,60 KGH3-KSxxx PVC ​ MAT9023014 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 ​ 10 08 290,35 17,55 270,05 16,30 263,35 15,80 TPE H* ​ MAT9023011 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 11 290,35 19,55 270,05 18,20 263,35 17,60 KGS2-KSxxx PUR O.I. ​ MAT9023023 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 ​ 10 09 368,35 20,30 342,55 18,85 334,10 18,25 PUR M.I. ​ MAT9023022 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 10 368,35 32,55 342,55 30,25 334,10 29,30 TPE H* ​ MAT9023021 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 11 368,35 27,20 342,55 25,30 334,10 24,50 KRY2-CDF-KSxxx PVC ​ MAT9023034 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 ​ 10 08 289,95 15,95 269,65 14,85 263,00 14,35 PUR M.I. ​ MAT9023032 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 289,95 20,95 269,65 19,45 263,00 18,85 TPE H* ​ MAT9023031 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 11 289,95 16,30 269,65 15,20 263,00 14,70 KRY2-KSxxx PVC ​ MAT9023044 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 ​ 10 08 289,95 15,95 269,65 14,85 263,00 14,35 PUR M.I. ​ MAT9023042 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 289,95 20,95 269,65 19,45 263,00 18,85 TPE H* ​ MAT9023041 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 9,5 ​ 7,5 11 289,95 16,30 269,65 15,20 263,00 14,70 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable LTi DRiVES Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9021023 336,05 PLN + (20,30 PLN/m x 5 m) = 437,55 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=