IGUS | przewody chainflex

65 64 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF6 Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF6 PVC 6,8 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF6 CF6 PVC 6,8 x d Przykład zamówienia: CF6.02.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF6 chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF6 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewody sterownicze CF5 i CF6 (zielone) jak i przewody układu pomiarowego CF211 (szare) we wkrętarce w fabryce samochodów. e-prowadnik E4/00 wraz z systemami mocowania przewodów. Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF6.02.04 (4x0,25)C 7,0 29 61 12,20 CF6.02.25 (25x0,25)C 14,5 111 260 35,65 CF6.03.05 (5x0,34)C 7,5 37 90 13,65 CF6.05.02 (2x0,5)C 7,0 29 77 11,90 CF6.05.05 (5G0,5)C 8,5 49 106 13,80 CF6.05.07 (7G0,5)C 10,0 64 127 17,60 CF6.05.09 (9G0,5)C 12,0 70 153 23,85 CF6.05.12 (12G0,5)C 13,0 98 232 27,05 CF6.05.18 (18G0,5)C 15,0 145 286 33,95 CF6.05.25 (25G0,5)C 17,5 192 399 45,00 CF6.07.03 (3G0,75)C 8,0 46 98 11,40 CF6.07.04 (4G0,75)C 8,5 56 113 12,85 CF6.07.05 (5G0,75)C 9,0 67 128 14,90 CF6.07.07 (7G0,75)C 10,5 86 152 19,60 CF6.07.12 (12G0,75)C 14,0 128 266 28,55 CF6.07.18 (18G0,75)C 17,5 196 400 36,75 CF6.07.25 (25G0,75)C 19,5 265 536 45,90 CF6.10.03 (3G1,0)C 8,0 54 107 12,20 CF6.10.04 (4G1,0)C 9,0 64 116 14,20 CF6.10.05 (5G1,0)C 9,5 77 136 16,20 CF6.10.07 (7G1,0)C 12,0 103 205 21,55 CF6.10.12 (12G1,0)C 15,0 161 319 32,85 CF6.10.18 (18G1,0)C 19,0 245 482 45,30 CF6.10.25 (25G1,0)C 21,0 322 595 52,85 CF6.15.03 (3G1,5)C 9,0 72 122 14,50 CF6.15.04 (4G1,5)C 9,5 87 155 17,35 CF6.15.05 (5G1,5)C 10,5 105 177 18,75 CF6.15.07 17) (7G1,5)C 13,0 146 258 26,20 CF6.15.12 (12G1,5)C 17,0 225 375 38,85 CF6.15.18 (18G1,5)C 21,0 345 581 51,90 CF6.15.25 (25G1,5)C 24,0 462 865 66,50 CF6.15.36 (36G1,5)C 30,0 675 1293 102,25 CF6.25.04 (4G2,5)C 11,5 131 222 24,00 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=