IGUS | przewody chainflex

691 690 Konfekcjonowane przewody | Lenze TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Lenze * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Lenze Przewody sprzężenia zwrotnego Przewód łączący EYF0022VxxxxF03G03 PUR M.I. ​ MAT9121085 3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C 11,5 ​ 7,5 10 469,80 48,90 436,90 45,45 426,10 44,00 TPE H* ​ MAT9120085 3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C 11,5 ​ 7,5 11 469,80 38,70 436,90 36,00 426,10 34,85 Przewód przedłużający EYF0019VxxxxA00G02 PVC ​ MAT9130081 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 ​ 10 08 229,90 12,30 213,80 11,40 208,50 11,05 PUR M.I. ​ MAT9121081 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 ​ 7,5 10 229,90 39,60 213,80 36,85 208,50 35,65 TPE H* ​ MAT9120081 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 ​ 7,5 11 229,90 31,25 213,80 29,05 208,50 28,15 EYF0020VxxxxA00G01 PVC ​ MAT9130080 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 10 08 219,70 10,30 204,30 9,55 199,25 9,25 PUR M.I. ​ MAT9121080 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 10 219,70 32,75 204,30 30,45 199,25 29,50 TPE H* ​ MAT9120080 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 11 219,70 23,95 204,30 22,25 199,25 21,55 EYF0022VxxxxA00G03 PUR M.I. ​ MAT9121082 3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C 11,5 ​ 7,5 10 265,85 48,90 247,25 45,45 241,15 44,00 TPE H* ​ MAT9120082 3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C 11,5 ​ 7,5 11 265,85 38,70 247,25 36,00 241,15 34,85 Lenze Przewody resolwerowe Przewód podstawowy EWLRxxxGM-T PVC ​ MAT9130021 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 339,55 17,60 315,80 16,35 307,95 15,85 PUR M.I. ​ MAT9841101 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 ​ 7,5 10 339,55 38,30 315,80 35,60 307,95 34,45 TPE H* ​ MAT9120021 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 11 339,55 26,65 315,80 24,80 307,95 24,00 Przewód łączący EWLRxxxZMST PVC ​ MAT9130022 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 386,95 17,60 359,85 16,35 350,95 15,85 PUR M.I. ​ MAT9841102 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 ​ 7,5 10 386,95 38,30 359,85 35,60 350,95 34,45 TPE H* ​ MAT9120022 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 11 386,95 26,65 359,85 24,80 350,95 24,00 Przewód łączący do skrzynki przyłączeniowej EWLRxxxGX-T PVC ​ MAT9130023 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 204,10 17,60 189,80 16,35 185,10 15,85 PUR M.I. ​ MAT9841103 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 ​ 7,5 10 204,10 38,30 189,80 35,60 185,10 34,45 TPE H* ​ MAT9120023 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 11 204,10 26,65 189,80 24,80 185,10 24,00 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Lenze Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9121085 469,80 PLN + (48,90 PLN/m x 5 m) = 714,3 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=