IGUS | przewody chainflex
687 686 Konfekcjonowane przewody | Lenze TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Lenze * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Lenze Przewody sprzężenia zwrotnego Przewód podstawowy EYF0017AxxxxA00W02 PUR M.I. MAT9121091 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 10 194,00 39,60 180,40 36,85 175,95 35,65 Przewód podstawowy EYF0018AxxxxA00S03 PVC MAT9130095 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 10 08 231,00 12,30 214,85 11,40 209,50 11,05 PUR M.I. MAT9121095 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 10 231,00 39,60 214,85 36,85 209,50 35,65 TPE H* MAT9120095 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 11 231,00 31,25 214,85 29,05 209,50 28,15 Przewód podstawowy EYF0018AxxxxA00W02 PVC MAT9130091 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 10 08 194,00 12,30 180,40 11,40 175,95 11,05 TPE H* MAT9120091 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 11 194,00 31,25 180,40 29,05 175,95 28,15 Przewód podstawowy EYF0018AxxxxF02S03 PVC MAT9130088 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 10 08 366,45 12,30 340,80 11,40 332,35 11,05 TPE H* MAT9120088 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 11 366,45 31,25 340,80 29,05 332,35 28,15 Przewód podstawowy EYF0018AxxxxF02W02 PVC MAT9130087 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 10 08 372,70 12,30 346,60 11,40 338,05 11,05 PUR M.I. MAT9121087 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 10 372,70 39,60 346,60 36,85 338,05 35,65 TPE H* MAT9120087 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 11 372,70 31,25 346,60 29,05 338,05 28,15 Przewód podstawowy EYF0019AxxxxF02S03 PUR M.I. MAT9121088 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 7,5 10 366,45 39,60 340,80 36,85 332,35 35,65 Przewód podstawowy EYF0020AxxxxA00S04 PVC MAT9130092 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 10 08 183,70 10,30 170,85 9,55 166,60 9,25 PUR M.I. MAT9121092 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 7,5 10 183,70 32,75 170,85 30,45 166,60 29,50 TPE H* MAT9120092 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 7,5 11 183,70 23,95 170,85 22,25 166,60 21,55 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Lenze Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9121091 194,00 PLN + (39,60 PLN/m x 5 m) = 392 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=