IGUS | przewody chainflex

685 684 Konfekcjonowane przewody | Lenze TPE/PVC/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Lenze * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Lenze Przewody dekoderowe Przewód łączący EYD0017AxxxxW01S02 PVC ​ MAT9130101 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 10 08 304,15 10,30 282,85 9,55 275,85 9,25 PUR M.I. ​ MAT9841108 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 10 304,15 32,75 282,85 30,45 275,85 29,50 TPE H* ​ MAT9120101 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 11 304,15 29,05 282,85 27,00 275,85 26,15 Przewód łączący EYD0017AxxxxW03S01 PVC ​ MAT9130102 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 10 08 304,15 10,30 282,85 9,55 275,85 9,25 PUR M.I. ​ MAT9841109 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 10 304,15 32,75 282,85 30,45 275,85 29,50 TPE H* ​ MAT9120102 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 11 304,15 29,05 282,85 27,00 275,85 26,15 Przewód łączący EYD0017AxxxxW03S02 PVC ​ MAT9130103 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 10 08 307,75 10,30 286,20 9,55 279,15 9,25 PUR M.I. ​ MAT9841110 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 10 307,75 32,75 286,20 30,45 279,15 29,50 TPE H* ​ MAT9120103 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 ​ 7,5 11 307,75 27,35 286,20 25,45 279,15 24,60 Lenze Przewody enkoderowe Przewód podstawowy EWLExxxGM-T PVC ​ MAT9130026 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 ​ 10 08 267,65 15,95 248,90 14,85 242,75 14,35 PUR M.I. ​ MAT9841104 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 10 267,65 20,75 248,90 19,30 242,75 18,70 TPE H* ​ MAT9120026 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 11 267,65 17,80 248,90 16,55 242,75 16,00 Przewód łączący EWLExxxZMST PVC ​ MAT9130027 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 ​ 10 08 328,15 15,95 305,20 14,85 297,65 14,35 PUR M.I. ​ MAT9841105 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 10 328,15 20,75 305,20 19,30 297,65 18,70 TPE H* ​ MAT9120027 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 11 328,15 17,80 305,20 16,55 297,65 16,00 Przewód łączący do skrzynki przyłączeniowej EWLExxxGX-T PVC ​ MAT9130028 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 ​ 10 08 147,65 15,95 137,30 14,85 133,90 14,35 PUR M.I. ​ MAT9841106 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 10 147,65 20,75 137,30 19,30 133,90 18,70 TPE H* ​ MAT9120028 (4x(2x0,25)+2x1,0)C 9,5 ​ 7,5 11 147,65 17,80 137,30 16,55 133,90 16,00 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Lenze Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9130101 304,15 PLN + (10,30 PLN/m x 5 m) = 355,65 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=