IGUS | przewody chainflex
675 674 Konfekcjonowane przewody | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Kollmorgen/ Danaher Motion * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Kollmorgen/Danaher Motion Przewody sygnałowe Przewód podstawowy 85041 (15 m) PVC MAT9320025 (6x(2x0,25))C 9,0 7,5 14 479,95 13,55 446,35 12,60 435,30 12,15 PUR M.I. MAT9840612 (6x(2x0,25))C 10,0 10 15 479,95 17,35 446,35 16,15 435,30 15,60 TPE H* MAT9330025 (6x(2x0,25))C 10,0 6,8 16 479,95 20,40 446,35 19,00 435,30 18,40 85042 (20 m) PVC MAT9320026 (6x(2x0,25))C 9,0 7,5 14 479,95 13,55 446,35 12,60 435,30 12,15 PUR M.I. MAT9840613 (6x(2x0,25))C 10,0 10 15 479,95 17,35 446,35 16,15 435,30 15,60 TPE H* MAT9330026 (6x(2x0,25))C 10,0 6,8 16 479,95 20,40 446,35 19,00 435,30 18,40 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Kollmorgen/ Danaher Motion Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9320025 479,95 PLN + (13,55 PLN/m x 5 m) = 547,7 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=