IGUS | przewody chainflex
659 658 Konfekcjonowane przewody | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Kollmorgen/ Danaher Motion * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Kollmorgen/Danaher Motion Przewody silnikowe Przewód podstawowy 200459 (20 m) PVC M.I. MAT9340080 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 261,40 18,70 243,10 17,40 237,10 16,85 TPE F MAT9440080 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 261,40 22,65 243,10 21,05 237,10 20,40 TPE H* MAT9960634 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 261,40 24,25 243,10 22,55 237,10 21,85 200460 (25 m) PVC M.I. MAT9340081 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 261,40 18,70 243,10 17,40 237,10 16,85 TPE F MAT9440081 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 261,40 22,65 243,10 21,05 237,10 20,40 TPE H* MAT9960635 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 261,40 24,25 243,10 22,55 237,10 21,85 200468 (5 m) PVC M.I. MAT9340082 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 263,20 22,45 244,80 20,85 238,70 20,20 TPE F MAT9440082 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 263,20 30,40 244,80 28,30 238,70 27,40 TPE H* MAT9960636 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 263,20 35,10 244,80 32,65 238,70 31,60 200469 (10 m) PVC M.I. MAT9340083 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 263,20 22,45 244,80 20,85 238,70 20,20 TPE F MAT9440083 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 263,20 30,40 244,80 28,30 238,70 27,40 TPE H* MAT9960637 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 263,20 35,10 244,80 32,65 238,70 31,60 200470 (15 m) PVC M.I. MAT9340084 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 263,20 22,45 244,80 20,85 238,70 20,20 TPE F MAT9440084 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 263,20 30,40 244,80 28,30 238,70 27,40 TPE H* MAT9960638 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 263,20 35,10 244,80 32,65 238,70 31,60 200471 (20 m) PVC M.I. MAT9340085 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 263,20 22,45 244,80 20,85 238,70 20,20 TPE F MAT9440085 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 263,20 30,40 244,80 28,30 238,70 27,40 TPE H* MAT9960639 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 263,20 35,10 244,80 32,65 238,70 31,60 200472 (25 m) PVC M.I. MAT9340086 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 263,20 22,45 244,80 20,85 238,70 20,20 TPE F MAT9440086 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 263,20 30,40 244,80 28,30 238,70 27,40 TPE H* MAT9960640 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 263,20 35,10 244,80 32,65 238,70 31,60 200618 (5 m) PVC M.I. MAT9340087 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 267,50 24,45 248,80 22,75 242,60 22,05 TPE F MAT9440087 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 267,50 35,40 248,80 32,90 242,60 31,85 TPE H* MAT9960641 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 267,50 38,35 248,80 35,65 242,60 34,50 200619 (10 m) PVC M.I. MAT9340088 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 267,50 24,45 248,80 22,75 242,60 22,05 TPE F MAT9440088 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 267,50 35,40 248,80 32,90 242,60 31,85 TPE H* MAT9960642 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 267,50 38,35 248,80 35,65 242,60 34,50 200620 (15 m) PVC M.I. MAT9340089 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 267,50 24,45 248,80 22,75 242,60 22,05 TPE F MAT9440089 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 267,50 35,40 248,80 32,90 242,60 31,85 TPE H* MAT9960643 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 267,50 38,35 248,80 35,65 242,60 34,50 200621 (20 m) PVC M.I. MAT9340090 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 267,50 24,45 248,80 22,75 242,60 22,05 TPE F MAT9440090 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 267,50 35,40 248,80 32,90 242,60 31,85 TPE H* MAT9960644 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 267,50 38,35 248,80 35,65 242,60 34,50 200622 (25 m) PVC M.I. MAT9340091 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 267,50 24,45 248,80 22,75 242,60 22,05 TPE F MAT9440091 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 267,50 35,40 248,80 32,90 242,60 31,85 TPE H* MAT9960645 (4G4,0)C 13,5 7,5 03 267,50 38,35 248,80 35,65 242,60 34,50 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Kollmorgen/ Danaher Motion Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9340080 261,40 PLN + (18,70 PLN/m x 5 m) = 354,9 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=