IGUS | przewody chainflex

657 656 Konfekcjonowane przewody | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Kollmorgen/ Danaher Motion * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Kollmorgen/Danaher Motion Przewody silnikowe Przewód podstawowy 107476 (20 m) PVC M.I. ​ MAT9340056 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440056 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960609 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107477 (25 m) PVC M.I. ​ MAT9340057 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440057 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960610 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 Przewód podstawowy 107485 (5 m) PVC M.I. ​ MAT9340002 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440002 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960601 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107486 (10 m) PVC M.I. ​ MAT9340049 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440049 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960602 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107487 (15 m) PVC M.I. ​ MAT9340050 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440050 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960603 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107488 (20 m) PVC M.I. ​ MAT9340051 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440051 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960604 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107489 (25 m) PVC M.I. ​ MAT9340052 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F ​ MAT9440052 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* ​ MAT9960605 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 Przewód podstawowy 200456 (5 m) PVC M.I. ​ MAT9340077 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 261,40 18,70 243,10 17,40 237,10 16,85 TPE F ​ MAT9440077 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 261,40 22,65 243,10 21,05 237,10 20,40 TPE H* ​ MAT9960631 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 261,40 24,25 243,10 22,55 237,10 21,85 200457 (10 m) PVC M.I. ​ MAT9340078 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 261,40 17,55 243,10 16,30 237,10 15,80 TPE F ​ MAT9440078 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 261,40 21,05 243,10 19,55 237,10 18,90 TPE H* ​ MAT9960632 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 261,40 24,25 243,10 22,55 237,10 21,85 200458 (15 m) PVC M.I. ​ MAT9340079 (4G1,5)C 10,5 ​ 7,5 01 261,40 18,70 243,10 17,40 237,10 16,85 TPE F ​ MAT9440079 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 02 261,40 22,65 243,10 21,05 237,10 20,40 TPE H* ​ MAT9960633 (4G1,5)C 10,0 ​ 7,5 03 261,40 24,25 243,10 22,55 237,10 21,85 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Kollmorgen/ Danaher Motion Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9340056 248,95 PLN + (18,70 PLN/m x 5 m) = 342,45 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=