IGUS | przewody chainflex
655 654 Konfekcjonowane przewody | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Kollmorgen/ Danaher Motion * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Kollmorgen/Danaher Motion Przewody silnikowe Przewód podstawowy 90086 (20 m) PVC M.I. MAT9340066 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440066 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960619 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 90087 (25 m) PVC M.I. MAT9340067 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440067 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960620 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 Przewód podstawowy 102575 (5 m) PVC M.I. MAT9340058 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440058 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960611 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 102576 (10 m) PVC M.I. MAT9340059 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440059 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960612 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 102806 (15 m) PVC M.I. MAT9340060 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440060 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960613 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 102807 (20 m) PVC M.I. MAT9340061 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440061 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960614 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 102808 (25 m) PVC M.I. MAT9340062 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440062 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960615 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 Przewód podstawowy 107473 (5 m) PVC M.I. MAT9340053 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440053 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960606 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107474 (10 m) PVC M.I. MAT9340054 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440054 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960607 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 107475 (15 m) PVC M.I. MAT9340055 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 248,95 18,70 231,50 17,40 225,80 16,85 TPE F MAT9440055 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 248,95 24,25 231,50 22,55 225,80 21,85 TPE H* MAT9960608 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 248,95 27,50 231,50 25,55 225,80 24,75 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Kollmorgen/ Danaher Motion Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9340066 338,10 PLN + (11,70 PLN/m x 5 m) = 396,6 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=