IGUS | przewody chainflex

61 60 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF5 Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF5 PVC 6,8 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF5 CF5 PVC 6,8 x d Przykład zamówienia: CF5.02.36 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF5 chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .06, .03, .36 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF5 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° CF5/CF6 w urządzeniu do obsługi regałów wysokiego składowania: długa droga przemieszczenia w osi wzdłużnej. e-prowadnik: Seria E4/00 wraz ze stalowymi rynnami prowadzącymi igus ® Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF5.02.36 36x0,25 15,0 99 209 28,60 CF5.03.15 15x0,34 11,0 55 123 14,55 CF5.03.18 18x0,34 12,0 67 142 17,30 CF5.03.25 25x0,34 14,0 92 203 22,55 CF5.05.02 2x0,5 6,0 10 38 3,25 CF5.05.03 3G0,5 6,0 16 41 3,75 CF5.05.05 5G0,5 7,0 25 73 6,40 CF5.05.07 7G0,5 8,0 36 78 8,50 CF5.05.12 12G0,5 11,0 60 131 13,05 CF5.05.18 18G0,5 13,0 90 190 18,55 CF5.05.25 25G0,5 16,0 124 281 23,75 CF5.05.30 30G0,5 18,0 149 407 35,85 CF5.07.03 3G0,75 6,5 23 54 3,80 CF5.07.04 4G0,75 7,0 31 67 5,00 CF5.07.05 5G0,75 7,5 39 82 6,85 CF5.07.07 7G0,75 9,0 55 115 9,30 CF5.07.12 12G0,75 12,5 90 189 14,95 CF5.07.18 18G0,75 15,0 134 269 20,85 CF5.07.25 25G0,75 17,5 190 384 26,05 CF5.07.36 36G0,75 22,0 267 587 36,55 CF5.07.42 42G0,75 24,0 312 637 49,45 CF5.10.03 3G1,0 6,5 30 56 4,65 CF5.10.04 4G1,0 7,0 40 78 5,35 CF5.10.05 5G1,0 8,0 50 94 7,40 CF5.10.07 7G1,0 9,5 74 130 10,30 CF5.10.12 12G1,0 13,0 119 227 16,45 CF5.10.18 18G1,0 16,5 179 306 22,50 CF5.10.25 25G1,0 19,5 248 487 31,65 CF5.15.03 3G1,5 7,5 45 83 5,30 CF5.15.04 4G1,5 8,0 60 105 6,70 CF5.15.05 5G1,5 9,0 74 127 8,20 CF5.15.07 17) 7G1,5 10,5 105 180 13,50 CF5.15.12 12G1,5 15,0 179 264 20,15 CF5.15.18 18G1,5 19,5 267 478 27,45 CF5.15.25 25G1,5 21,5 371 645 39,20 CF5.15.36 36G1,5 26,5 529 960 71,10 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF5.25.04 4G2,5 10,0 96 170 10,40 CF5.25.05 5G2,5 11,0 120 200 12,60 CF5.25.07 17) 7G2,5 13,0 169 279 21,50 CF5.25.12 12G2,5 18,5 284 480 46,05 CF5.25.18 18G2,5 23,5 427 765 48,25 CF5.25.25 25G2,5 27,5 591 1054 62,50 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=