IGUS | przewody chainflex
653 652 Konfekcjonowane przewody | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE/PUR Kollmorgen/ Danaher Motion * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Kollmorgen/Danaher Motion Przewody silnikowe Przewód podstawowy 88959 (5 m) TPE H* MAT9960626 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 338,30 25,75 314,60 23,95 306,85 23,15 88960 (10 m) TPE H* MAT9960627 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 338,30 25,75 314,60 23,95 306,85 23,15 88962 (15 m) TPE H* MAT9960628 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 338,30 25,75 314,60 23,95 306,85 23,15 88964 (20 m) TPE H* MAT9960629 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 338,30 25,75 314,60 23,95 306,85 23,15 88966 (25 m) TPE H* MAT9960630 (4G2,5)C 11,5 7,5 03 338,30 25,75 314,60 23,95 306,85 23,15 89918 (5 m) PVC M.I. MAT9340068 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440068 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960621 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 89952 (10 m) PVC M.I. MAT9340069 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440069 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960622 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 89953 (15 m) PVC M.I. MAT9340070 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440070 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960623 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 89954 (20 m) PVC M.I. MAT9340071 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440071 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960624 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 89956 (25 m) PVC M.I. MAT9340072 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440072 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960625 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 89959 (5 m) PVC M.I. MAT9340004 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 338,30 14,05 314,60 13,05 306,85 12,60 TPE F MAT9440004 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 338,30 23,40 314,60 21,75 306,85 21,05 89960 (10 m) PVC M.I. MAT9340073 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 338,30 14,05 314,60 13,05 306,85 12,60 TPE F MAT9440073 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 338,30 23,40 314,60 21,75 306,85 21,05 89962 (15 m) PVC M.I. MAT9340074 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 338,30 14,05 314,60 13,05 306,85 12,60 TPE F MAT9440074 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 338,30 23,40 314,60 21,75 306,85 21,05 89964 (20 m) PVC M.I. MAT9340075 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 338,30 14,05 314,60 13,05 306,85 12,60 TPE F MAT9440075 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 338,30 23,40 314,60 21,75 306,85 21,05 89966 (25 m) PVC M.I. MAT9340076 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 338,30 14,05 314,60 13,05 306,85 12,60 TPE F MAT9440076 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 338,30 23,40 314,60 21,75 306,85 21,05 90083 (5 m) PVC M.I. MAT9340063 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440063 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960616 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 90084 (10 m) PVC M.I. MAT9340064 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440064 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960617 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 90085 (15 m) PVC M.I. MAT9340065 (4G1,5)C 10,5 7,5 01 338,10 11,70 314,45 10,90 306,65 10,55 TPE F MAT9440065 (4G1,5)C 10,0 7,5 02 338,10 16,20 314,45 15,05 306,65 14,55 TPE H* MAT9960618 (4G1,5)C 10,0 7,5 03 338,10 17,80 314,45 16,55 306,65 16,00 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Kollmorgen/ Danaher Motion Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9960626 338,30 PLN + (25,75 PLN/m x 5 m) = 467,05 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=