IGUS | przewody chainflex

647 646 Konfekcjonowane przewody | Heidenhain PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Heidenhain * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Heidenhain Przewody adapterowe Przewód łączący 360 472-xx PUR O.I. ​ MAT9941002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 ​ 10 09 428,40 18,60 398,40 17,30 388,55 16,75 PUR M.I. ​ MAT94901002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 10 428,40 29,85 398,40 27,75 388,55 26,85 TPE H* ​ MAT93901002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 11 428,40 27,20 398,40 25,30 388,55 24,50 Przewód łączący 309 779-xx PUR O.I. ​ MAT99411017 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 ​ 10 09 217,75 18,60 202,50 17,30 197,50 16,75 PUR M.I. ​ MAT94907007 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 10 227,95 29,85 212,00 27,75 206,75 26,85 TPE H* ​ MAT93907007 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 ​ 7,5 11 217,75 27,20 202,50 25,30 197,50 24,50 Przewód łączący 309 780-xx PVC ​ MAT9741004 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 ​ 10 08 234,25 21,10 217,85 19,60 212,45 19,00 PUR M.I. ​ MAT94909002 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,5 ​ 7,5 10 234,25 29,25 217,85 27,20 212,45 26,35 TPE H* ​ MAT93909002 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,0 ​ 7,5 11 234,25 23,50 217,85 21,85 212,45 21,15 Przewód łączący 354 770-xx TPE ​ MAT94910001 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 ​ 12,5 12 158,45 45,20 147,35 42,05 143,70 40,70 TPE ​ MAT94910002 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 ​ 12,5 12 158,45 43,35 147,35 40,30 143,70 39,00 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Heidenhain Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9941002 428,40 PLN + (18,60 PLN/m x 5 m) = 521,4 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=