IGUS | przewody chainflex
645 644 Konfekcjonowane przewody | Heidenhain PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Heidenhain * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Heidenhain Przewody adapterowe Przewód łączący 310 199-xx PUR O.I. MAT9941006 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 306,35 11,45 284,90 10,65 277,85 10,30 PUR M.I. MAT94902003 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 306,35 20,20 284,90 18,80 277,85 18,20 TPE H* MAT93902003 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 306,35 17,15 284,90 15,95 277,85 15,45 Przewód łączący 323 897-xx PUR O.I. MAT9941015 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 375,15 18,60 348,90 17,30 340,25 16,75 PUR M.I. MAT94907004 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 375,15 29,85 348,90 27,75 340,25 26,85 TPE H* MAT93907004 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 375,15 27,20 348,90 25,30 340,25 24,50 Przewód łączący 324 544-xx PUR O.I. MAT9941005 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 369,20 18,60 343,35 17,30 334,85 16,75 PUR M.I. MAT94902002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 369,20 29,85 343,35 27,75 334,85 26,85 TPE H* MAT93902002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 369,20 27,20 343,35 25,30 334,85 24,50 Przewód łączący 332 115-xx PUR O.I. MAT9941001 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 368,30 18,60 342,50 17,30 334,05 16,75 PUR M.I. MAT94901001 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 368,30 29,85 342,50 27,75 334,05 26,85 TPE H* MAT93901001 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 368,30 27,20 342,50 25,30 334,05 24,50 Przewód łączący 335 077-xx PUR M.I. MAT94908001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 228,35 20,20 212,35 18,80 207,10 18,20 TPE H* MAT93908001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 228,35 17,15 212,35 15,95 207,10 15,45 Przewód łączący 354 411-xx PUR O.I. MAT9941009 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 199,60 18,60 185,65 17,30 181,05 16,75 PUR M.I. MAT94904001 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 199,60 29,85 185,65 27,75 181,05 26,85 TPE H* MAT93904001 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 199,60 27,20 185,65 25,30 181,05 24,50 355 398-xx PUR O.I. MAT9941010 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 199,60 18,60 185,65 17,30 181,05 16,75 PUR M.I. MAT94904002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 199,60 29,85 185,65 27,75 181,05 26,85 TPE H* MAT93904002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 199,60 27,20 185,65 25,30 181,05 24,50 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Heidenhain Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9941006 306,35 PLN + (11,45 PLN/m x 5 m) = 363,6 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=