IGUS | przewody chainflex
643 642 Konfekcjonowane przewody | Heidenhain PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Heidenhain * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Heidenhain Przewody adapterowe Przewód łączący 309 738-xx PUR O.I. MAT9941007 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 338,85 11,45 315,15 10,65 307,35 10,30 PUR M.I. MAT94903001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 338,85 20,20 315,15 18,80 307,35 18,20 TPE H* MAT93903001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 338,85 17,15 315,15 15,95 307,35 15,45 Przewód łączący 309 774-xx PUR M.I. MAT94906001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 283,75 20,20 263,90 18,80 257,35 18,20 TPE H* MAT93906001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 283,75 17,15 263,90 15,95 257,35 15,45 Przewód łączący 368 172-xx PVC MAT9741003 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 10 08 260,20 21,10 242,00 19,60 236,00 19,00 PUR M.I. MAT94903002 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,5 7,5 10 260,20 29,25 242,00 27,20 236,00 26,35 TPE H* MAT93903002 (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 11,0 7,5 11 260,20 28,00 242,00 26,05 236,00 25,20 Przewód łączący 309 777-xx PUR O.I. MAT9941013 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 202,55 11,45 188,35 10,65 183,70 10,30 PUR M.I. MAT94907001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 202,55 20,20 188,35 18,80 183,70 18,20 TPE H* MAT93907001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 202,55 17,15 188,35 15,95 183,70 15,45 309 778-xx PUR O.I. MAT9941014 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 220,45 18,60 205,00 17,30 199,95 16,75 PUR M.I. MAT94907002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 220,45 29,85 205,00 27,75 199,95 26,85 TPE H* MAT93907002 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 220,45 27,20 205,00 25,30 199,95 24,50 533 627-xx PUR O.I. MAT9941004 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 352,05 11,45 327,40 10,65 319,30 10,30 PUR M.I. MAT94901006 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 352,05 20,20 327,40 18,80 319,30 18,20 TPE H* MAT93901006 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 352,05 18,70 327,40 17,40 319,30 16,85 Przewód łączący 310 193-xx PUR M.I. MAT94907003 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 7,5 10 269,35 41,75 250,50 38,85 244,30 37,60 TPE H* MAT93907003 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10,5 7,5 11 269,35 32,00 250,50 29,75 244,30 28,80 Przewód łączący 310 197-xx PUR M.I. MAT94902001 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 7,5 10 292,20 41,75 271,75 38,85 265,05 37,60 TPE H* MAT93902001 (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10,5 7,5 11 292,20 32,00 271,75 29,75 265,05 28,80 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Heidenhain Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9941007 338,85 PLN + (11,45 PLN/m x 5 m) = 396,1 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=