IGUS | przewody chainflex

639 638 Konfekcjonowane przewody | Heidenhain PVC/PUR/TPE Heidenhain * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Heidenhain Serwoprzewody Przewód łączący 352 960-xx PVC O.I. ​ MAT94907005 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 04 272,25 17,90 253,20 16,65 246,95 16,10 PVC M.I. ​ MAT9761001 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 05 272,25 25,25 253,20 23,50 246,95 22,75 PUR O.I. ​ MAT93907005 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 06 272,25 22,75 253,20 21,15 246,95 20,50 PUR M.I. ​ MAT9861001 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 07 272,25 35,15 253,20 32,70 246,95 31,65 352 962-xx PVC O.I. ​ MAT94907008 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 04 399,30 17,90 371,35 16,65 362,15 16,10 PVC M.I. ​ MAT9761003 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 05 399,30 25,25 371,35 23,50 362,15 22,75 PUR O.I. ​ MAT93907008 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 06 399,30 22,75 371,35 21,15 362,15 20,50 PUR M.I. ​ MAT9861003 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 07 399,30 35,15 371,35 32,70 362,15 31,65 352 963-xx PVC O.I. ​ MAT94907006 (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 ​ 10 04 399,45 20,40 371,50 18,95 362,30 18,35 PVC M.I. ​ MAT9761002 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 ​ 7,5 05 399,45 27,85 371,50 25,90 362,30 25,05 PUR O.I. ​ MAT93907006 (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 ​ 10 06 399,45 26,55 371,50 24,70 362,30 23,90 PUR M.I. ​ MAT9861002 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 ​ 7,5 07 399,45 41,40 371,50 38,50 362,30 37,25 Heidenhain Przewody adapterowe Przewód podstawowy 298 401-xx PVC Nowość MAT9741006 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,0 ​ 10 08 463,05 10,95 430,65 10,20 416,75 9,85 PUR O.I. Nowość MAT9841008 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 ​ 10 09 463,05 12,50 430,65 11,60 416,75 11,25 PUR M.I. Nowość MAT9841007 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 463,05 22,00 430,65 20,50 416,75 19,80 TPE H* Nowość MAT9941021 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 ​ 7,5 11 463,05 18,70 430,65 17,40 416,75 16,80 Przewód podstawowy 333 164-xx PVC Nowość MAT9741008 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,0 ​ 10 08 450,45 10,95 418,90 10,20 405,40 9,85 PUR O.I. Nowość MAT9841009 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 ​ 10 09 450,45 12,50 418,90 11,60 405,40 11,25 PUR M.I. Nowość MAT9841004 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 450,45 22,00 418,90 20,50 405,40 19,80 TPE H* Nowość MAT9941019 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 ​ 7,5 11 450,45 18,70 418,90 17,40 405,40 16,80 Przewód podstawowy 368 330-xx PVC Nowość MAT9741010 ((4x0,14)+2x(2x0,34))C 7,0 ​ 10 08 484,20 14,50 450,30 13,50 435,80 13,05 PUR O.I. Nowość MAT9841006 ((4x0,14)+2x(2x0,34))C 7,0 ​ 10 09 484,20 17,75 450,30 16,50 435,80 16,00 Przewód podstawowy 524 599-xx PVC Nowość MAT9741007 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,0 ​ 10 08 494,15 10,95 459,55 10,20 444,75 9,85 PUR O.I. Nowość MAT9841003 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 ​ 10 09 494,15 12,50 459,55 11,60 444,75 11,25 PUR M.I. Nowość MAT9841002 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 ​ 7,5 10 494,15 22,00 459,55 20,50 444,75 19,80 TPE H* Nowość MAT9941018 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 ​ 7,5 11 494,15 18,70 459,55 17,40 444,75 16,80 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Heidenhain Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT94907005 272,25 PLN + (17,90 PLN/m x 5 m) = 361,75 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=