IGUS | przewody chainflex

635 634 Konfekcjonowane przewody | Festo PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Festo * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Festo Przewody do transmisji danych Przewód podstawowy KES-MC-1-SUB-9-xxx PVC ​ MAT9722310 (14x0,14)C 7,5 ​ 10 31 253,50 9,00 235,75 8,35 229,90 8,10 PUR ​ MAT9822310 (14x0,14)C 8,0 ​ 10 13 253,50 9,40 235,75 8,75 229,90 8,50 Przewód podstawowy NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15 PVC ​ MAT9722305 (4x(2x0,25))C 8,0 ​ 7,5 14 274,35 10,30 255,15 9,60 248,85 9,30 PUR M.I. ​ MAT9822321 (4x(2x0,25))C 9,0 ​ 10 15 274,35 13,65 255,15 12,70 248,85 12,30 PUR ​ MAT9822305 (4x(2x0,25))C 7,5 ​ 7,5 26 274,35 12,80 255,15 11,90 248,85 11,50 TPE H* ​ MAT9922305 (4x(2x0,25))C 8,5 ​ 6,8 16 274,35 14,70 255,15 13,65 248,85 13,20 Przewód podstawowy NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9 PVC ​ MAT9722306 (4x(2x0,25))C 8,0 ​ 7,5 14 273,25 10,30 254,10 9,60 247,85 9,30 PUR M.I. ​ MAT9822322 (4x(2x0,25))C 9,0 ​ 10 15 273,25 13,65 254,10 12,70 247,85 12,30 PUR ​ MAT9822306 (4x(2x0,25))C 7,5 ​ 7,5 26 273,25 12,80 254,10 11,90 247,85 11,50 TPE H* ​ MAT9922306 (4x(2x0,25))C 8,5 ​ 6,8 16 273,25 14,70 254,10 13,65 247,85 13,20 Przewód podstawowy NEBM-M12W8-E-xxx-N-S1G15 PVC ​ MAT9722307 (4x(2x0,25))C 8,0 ​ 7,5 14 322,45 10,30 299,90 9,60 292,45 9,30 PUR M.I. ​ MAT9822323 (4x(2x0,25))C 9,0 ​ 10 15 322,45 13,65 299,45 12,70 292,45 12,30 PUR ​ MAT9822307 (4x(2x0,25))C 7,5 ​ 7,5 26 322,45 12,80 299,45 11,90 292,45 11,50 TPE H* ​ MAT9922307 (4x(2x0,25))C 8,5 ​ 6,8 16 322,45 14,70 299,45 13,65 292,45 13,20 Przewód podstawowy NEBM-S1G15-E-xxx-LE6 PVC ​ MAT9722309 (4x(2x0,5))C 9,5 ​ 7,5 14 204,00 20,30 189,70 18,90 185,05 18,25 PUR M.I. ​ MAT9822325 (4x(2x0,5))C 11,0 ​ 10 15 204,00 23,65 189,70 22,00 185,05 21,30 PUR ​ MAT9822309 (4x(2x0,5))C 9,5 ​ 7,5 26 204,00 20,90 189,70 19,45 185,05 18,80 TPE H* ​ MAT9922309 (4x(2x0,5))C 9,5 ​ 6,8 16 204,00 38,50 189,70 35,80 185,05 34,65 Przewód podstawowy NEBM-S1G9-E-xxx-LE6 PVC ​ MAT9722313 (7x0,34)C 7,5 ​ 10 31 200,60 7,75 186,55 7,20 181,95 7,00 PUR ​ MAT9822313 (7x0,34)C 8,0 ​ 10 13 200,60 9,35 186,55 8,70 181,95 8,40 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Festo Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9722310 253,50 PLN + (9,00 PLN/m x 5 m) = 298,5 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=