IGUS | przewody chainflex
631 630 Konfekcjonowane przewody | Fanuc PUR/PVC/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Fanuc * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Fanuc Przewody sygnałowe Przewód podstawowy LX660-2018-T015 PVC MAT9840924 (10x(2x0,25))C 12,0 7,5 14 394,80 17,00 367,15 15,80 358,10 15,30 Przewód podstawowy LX660-4077-T296 PUR O.I. MAT9300296 ((2x0,25)+5x0,5)C 7,0 10 09 364,35 10,00 338,85 9,30 330,45 9,00 PUR M.I. MAT9840901 ((2x0,25)+5x0,5)C 8,5 7,5 10 364,35 16,40 338,85 15,25 330,45 14,75 TPE H* MAT9310296 ((2x0,25)+5x0,5)C 8,5 7,5 11 364,35 17,50 338,85 16,30 330,45 15,75 Przewód podstawowy LX660-4077-T297 PUR O.I. MAT9300297 ((2x0,25)+5x0,5)C 7,0 10 09 361,60 10,00 336,30 9,30 327,95 9,00 PUR M.I. MAT9840902 ((2x0,25)+5x0,5)C 8,5 7,5 10 361,60 16,40 336,30 15,25 327,95 14,75 TPE H* MAT9310297 ((2x0,25)+5x0,5)C 8,5 7,5 11 361,60 17,50 336,30 16,30 327,95 15,75 Przewód podstawowy LX660-4077-T302 PUR O.I. MAT9300302 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 9,5 10 09 335,10 17,00 311,65 15,80 303,95 15,30 PUR M.I. MAT9840903 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 10 335,10 26,10 311,65 24,25 303,95 23,50 TPE H* MAT9310302 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 11 335,10 27,60 311,65 25,65 303,95 24,85 Przewód podstawowy LX660-4077-T303 PUR O.I. MAT9300303 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 9,5 10 09 389,05 17,00 361,80 15,80 352,85 15,30 PUR M.I. MAT9840904 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 10 389,05 26,10 361,80 24,25 352,85 23,50 TPE H* MAT9310303 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 11 389,05 27,60 361,80 25,65 352,85 24,85 LX660-4077-T310 TPE H* MAT9940922 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 11 359,90 27,60 334,70 25,65 326,45 24,85 Przewód podstawowy LX660-4077-T319 PUR O.I. MAT9300319 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 9,5 10 09 431,70 17,00 401,50 15,80 391,55 15,30 PUR M.I. MAT9840905 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 10 431,70 26,10 401,50 24,25 391,55 23,50 TPE H* MAT9310319 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C 11,0 7,5 11 431,70 27,60 401,50 25,65 391,55 24,85 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Fanuc Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9840924 394,80 PLN + (17,00 PLN/m x 5 m) = 479,8 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=