IGUS | przewody chainflex
627 626 Konfekcjonowane przewody | Fanuc PUR/PVC/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Fanuc * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Fanuc Przewody silnikowe Przewód podstawowy LX660-8077-T271 PVC M.I. MAT9760907 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 756,35 18,85 703,40 17,55 686,00 16,95 PUR O.I. MAT9200071 (4G4,0)C 12,5 10 06 756,35 23,65 703,40 22,00 686,00 21,30 PUR M.I. MAT9210071 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 07 756,35 41,45 703,40 38,55 686,00 37,30 TPE F MAT9960907 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 756,35 29,50 703,40 27,45 686,00 26,55 LX660-8077-T272 PVC M.I. MAT9760908 (4G10,0)C 20,5 7,5 01 677,30 40,30 629,90 37,50 614,30 36,25 PUR O.I. MAT9200072 (4G10,0)C 18,0 10 06 677,30 46,60 629,90 43,35 614,30 41,95 PUR M.I. MAT9210072 (4G10,0+(2x1,5)C)C 21,0 7,5 07 677,30 64,85 629,90 60,30 614,30 58,35 TPE F MAT9960908 (4G10,0)C 19,5 7,5 02 677,30 56,10 629,90 52,15 614,30 50,50 LX660-8077-T273 PVC M.I. MAT9760909 (4G10,0)C 20,5 7,5 01 778,15 40,30 723,70 37,50 705,80 36,25 PUR O.I. MAT9200073 (4G10,0)C 18,0 10 06 778,15 46,60 723,70 43,35 705,80 41,95 PUR M.I. MAT9210073 (4G10,0+(2x1,5)C)C 21,0 7,5 07 778,15 64,85 723,70 60,30 705,80 58,35 TPE F MAT9960909 (4G10,0)C 19,5 7,5 02 778,15 56,10 723,70 52,15 705,80 50,50 Przewód podstawowy LX660-8077-T291 PVC M.I. MAT9760910 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 1052,75 14,05 979,05 13,05 954,85 12,65 PUR O.I. MAT9200091 (4G2,5)C 11,5 10 06 1052,75 18,45 979,05 17,15 954,85 16,60 PUR M.I. MAT9210091 (4G2,5)C 12,5 7,5 07 1052,75 23,25 979,05 21,60 954,85 20,95 TPE F MAT9960910 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 1052,75 23,40 979,05 21,75 954,85 21,05 LX660-8077-T293 PVC M.I. MAT9760912 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 961,10 18,85 893,80 17,55 871,70 16,95 PUR O.I. MAT9200093 (4G4,0)C 12,5 10 06 961,10 23,65 893,80 22,00 871,70 21,30 PUR M.I. MAT9210093 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 07 961,10 41,45 893,80 38,55 871,70 37,30 TPE F MAT9960912 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 961,10 29,50 893,80 27,45 871,70 26,55 Przewód podstawowy LX660-8077-T292 PVC M.I. MAT9760911 (4G4,0)C 13,5 7,5 01 864,50 18,85 804,00 17,55 784,10 16,95 PUR O.I. MAT9200092 (4G4,0)C 12,5 10 06 864,50 23,65 804,00 22,00 784,10 21,30 PUR M.I. MAT9210092 (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 7,5 07 864,50 41,45 804,00 38,55 784,10 37,30 TPE F MAT9960911 (4G4,0)C 13,5 7,5 02 864,50 29,50 804,00 27,45 784,10 26,55 Przewód podstawowy LX660-8077-T296 PVC M.I. MAT9760913 (4G2,5)C 12,0 7,5 01 244,80 14,05 227,65 13,05 222,05 12,65 PUR O.I. MAT9200096 (4G2,5)C 11,5 10 06 244,80 18,45 227,65 17,15 222,05 16,60 PUR M.I. MAT9210096 (4G2,5)C 12,5 7,5 07 244,80 23,25 227,65 21,60 222,05 20,95 TPE F MAT9960913 (4G2,5)C 11,5 7,5 02 244,80 23,40 227,65 21,75 222,05 21,05 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Fanuc Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9760907 756,35 PLN + (18,85 PLN/m x 5 m) = 850,6 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=