IGUS | przewody chainflex
621 620 Konfekcjonowane przewody | Fagor TPE/PUR Fagor * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Fagor Przewody do mierzenia przesunięcia Przewód przedłużający iEEC-x PUR O.I. MAT9950808 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 303,45 12,50 282,20 11,60 275,25 11,25 PUR M.I. MAT9850808 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 303,45 22,00 282,20 20,50 275,25 19,80 TPE H* MAT9520070 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 303,45 18,70 282,20 17,40 275,25 16,80 Przewód przedłużający iXC-C2-D PUR O.I. MAT9950801 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 303,30 12,50 282,05 11,60 275,10 11,25 PUR M.I. MAT9850801 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 303,30 22,00 282,05 20,50 275,10 19,80 TPE H* MAT9520001 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 303,30 18,70 282,05 17,40 275,10 16,80 Przewód przedłużający iXC-C2-FN2 PUR O.I. MAT9950807 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 368,80 12,50 343,00 11,60 334,50 11,25 PUR M.I. MAT9850807 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 368,80 22,00 343,00 20,50 334,50 19,80 TPE H* MAT9520060 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 368,80 18,70 343,00 17,40 334,50 16,80 Przewód przedłużający iXC-C2-H PUR O.I. MAT9950803 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 284,10 13,50 264,20 12,55 257,70 12,15 PUR M.I. MAT9850803 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 284,10 23,85 264,20 22,20 257,70 21,45 TPE H* MAT9520020 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 284,10 20,25 264,20 18,85 257,70 18,20 Przewód przedłużający iXC-C4-D PUR O.I. MAT9950802 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10 09 305,45 12,50 284,05 11,60 277,05 11,25 PUR M.I. MAT9850802 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,5 7,5 10 305,45 22,00 284,05 20,50 277,05 19,80 TPE H* MAT9520010 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 7,5 11 305,45 18,70 284,05 17,40 277,05 16,80 Przewód przedłużający iXC-C8-F-C9 PUR O.I. MAT9950805 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 345,45 21,95 321,25 20,45 313,30 19,75 PUR M.I. MAT9850805 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 345,45 35,25 321,25 32,80 313,30 31,75 TPE H* MAT9520040 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 345,45 32,15 321,25 29,90 313,30 28,95 Przewód przedłużający iXC-C8-F-D PUR O.I. MAT9950804 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10 09 329,35 23,65 306,30 22,00 298,70 21,30 PUR M.I. MAT9850804 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 10 329,35 38,00 306,30 35,30 298,70 34,20 TPE H* MAT9520030 (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11,5 7,5 11 329,35 34,60 306,30 32,20 298,70 31,15 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Fagor Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9950808 303,45 PLN + (12,50 PLN/m x 5 m) = 365,95 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=