IGUS | przewody chainflex

57 56 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF140.UL Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF140.UL PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF140.UL CF140.UL PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: CF140.02.12.UL – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF140.UL chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .12, .02 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF140.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.4.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° chainflex ® CF140.UL w automatyce podającej. e-prowadnik: easychain ® Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF140.02.12.UL (12x0,25)C 10,5 72 114 12,25 CF140.03.05.UL (5x0,34)C 7,5 35 72 7,35 CF140.05.03.UL (3G0,5)C 7,0 32 72 7,85 CF140.05.05.UL (5G0,5)C 8,0 45 91 8,75 CF140.05.18.UL (18G0,5)C 14,5 146 247 23,00 CF140.05.36.UL (36G0,5)C 18,5 257 468 37,00 CF140.07.03.UL (3G0,75)C 8,0 42 85 6,65 CF140.07.04.UL (4G0,75)C 8,5 51 101 8,70 CF140.07.05.UL (5G0,75)C 9,0 61 115 9,30 CF140.07.07.UL (7G0,75)C 10,0 83 152 11,65 CF140.07.12.UL (12G0,75)C 13,0 136 263 16,95 CF140.07.18.UL (18G0,75)C 15,5 193 359 23,00 CF140.07.25.UL (25G0,75)C 18,0 260 479 28,10 CF140.07.36.UL 11) (36G0,75)C 22,0 416 764 47,50 CF140.10.02.UL (2x1,0)C 8,0 35 86 6,50 CF140.10.03.UL (3G1,0)C 8,5 51 100 7,80 CF140.10.04.UL (4G1,0)C 9,0 62 111 9,05 CF140.10.05.UL (5G1,0)C 9,5 74 127 10,20 CF140.10.07.UL (7G1,0)C 10,5 104 176 12,50 CF140.10.12.UL (12G1,0)C 14,0 166 295 19,05 CF140.10.18.UL (18G1,0)C 17,5 240 413 26,55 CF140.10.25.UL (25G1,0)C 19,5 325 562 32,10 CF140.15.03.UL (3G1,5)C 9,0 68 120 8,60 CF140.15.04.UL (4G1,5)C 9,5 85 141 9,70 CF140.15.05.UL (5G1,5)C 10,5 109 169 12,25 CF140.15.07.UL 17) (7G1,5)C 12,0 144 226 15,15 CF140.15.12.UL (12G1,5)C 16,0 233 387 21,70 CF140.15.18.UL (18G1,5)C 19,0 345 463 29,10 CF140.15.25.UL (25G1,5)C 22,5 463 737 40,45 CF140.15.36.UL (36G1,5)C 26,5 663 1150 66,70 CF140.15.42.UL 11) (42G1,5)C 29,5 780 1361 77,70 CF140.25.03.UL (3G2,5)C 10,5 107 202 12,90 CF140.25.04.UL (4G2,5)C 11,5 139 210 15,15 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=