IGUS | przewody chainflex
55 54 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF140.UL PVC 7,5 x d Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF140.UL Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 20 m/s 2 Droga przesuwu Samonośne długości przesuwu i maks. do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczki żyły skręcone wokół odpornego na rozcią- ganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. Oznakowanie żyły Żyły < 0,5 mm²: Kod koloru według DIN 47100. Żyły ≥ 0,5 mm²: Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka PVC, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: srebrno-szary (porównywalny z RAL 7001) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w wewnętrznym płaszczu Film www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF140.UL CF140.UL PVC 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10493 i 20200, 300 V, 60 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPAwedług normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Bez wpływu oleju, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Samonośne drogi przesuwu i do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 4.4.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 10 12,5 11 13,5 12 14,5 +15/+60 7,5 10 8,5 11 9,5 12 +60/+70 10 12,5 11 13,5 12 14,5 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Nie podtrzymujący palenia 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 50 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=