IGUS | przewody chainflex
585 584 Konfekcjonowane przewody | Beckhoff PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Beckhoff * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Beckhoff Przewody z ochroną termiczną Przewód podstawowy ZK4000-2510-xxxx PVC MAT9386001 (2x0,25)C 5,0 7,5 14 152,90 5,35 142,20 5,00 138,70 4,85 TPE H* MAT9387001 (4x0,34)C 6,5 7,5 11 152,90 11,50 142,20 10,70 138,70 10,35 Beckhoff Przewody resolwerowe Przewód podstawowy ZK4000-2210-xxxx PVC MAT9383003 (4x(2x0,25))C 8,0 7,5 14 277,85 10,30 258,40 9,60 252,00 9,30 PUR M.I. MAT9384003 (4x(2x0,25))C 9,0 10 15 277,85 13,65 258,40 12,70 252,00 12,30 TPE H* MAT9920303 (4x(2x0,25))C 8,5 6,8 16 277,85 16,80 258,40 15,60 252,00 15,10 Przewód podstawowy ZK4530-0010-xxxx PVC MAT9383001 (4x(2x0,25))C 8,0 7,5 14 248,00 10,30 230,65 9,60 224,95 9,30 PUR M.I. MAT9384001 (4x(2x0,25))C 9,0 10 15 248,00 13,65 230,65 12,70 224,95 12,30 TPE H* MAT9920301 (4x(2x0,25))C 8,5 6,8 16 248,00 16,80 230,65 15,60 224,95 15,10 Przewód przedłużający ZK4531-0020-xxxx PVC MAT9383002 (4x(2x0,25))C 8,0 7,5 14 265,50 10,30 246,90 9,60 240,80 9,25 PUR M.I. MAT9384002 (4x(2x0,25))C 9,0 10 15 265,50 13,65 246,90 12,70 240,80 12,30 TPE H* MAT9920302 (4x(2x0,25))C 8,5 6,8 16 265,50 16,80 246,90 15,60 240,80 15,10 Beckhoff Przewody sieciowe EtherCat Przewód podstawowy ZK1090-9191-xxxx TPE MAT9385002 (4x(2x0,15))C 8,5 10 12 226,15 23,40 211,75 21,75 206,25 21,05 TPE MAT9385003 (4x(2x0,15))C 8,5 10 12 300,45 23,40 281,25 21,75 273,85 21,05 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Beckhoff Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9386001 152,90 PLN + (5,35 PLN/m x 5 m) = 179,65 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=