IGUS | przewody chainflex
583 582 Konfekcjonowane przewody | Beckhoff PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Beckhoff * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Beckhoff Hybrydowe serwoprzewody Przewód podstawowy ZK4704-0421-xxxx PVC O.I. MAT9750315 (4G0,75+(2x0,34)C+(2xAWG22)C)C 12,0 10 27 545,45 26,90 507,35 25,00 493,10 24,25 PUR O.I. MAT9850315 (4G0,75+(2x0,34)C+(2xAWG22)C)C 12,0 10 28 545,45 26,90 507,35 25,00 493,10 24,25 Przewód przedłużający ZK4501-8022-xxxx PVC O.I. MAT9750310 (4G1,0+(2x0,75)C+(2xAWG22)C)C 12,5 10 27 577,70 22,55 537,30 20,95 522,55 20,50 PUR O.I. MAT9850310 (4G1,0+(2x0,75)C+(2xAWG22)C)C 12,5 10 28 577,70 28,65 537,30 26,75 522,55 25,80 Przewód przedłużający ZK4501-8023-xxxx PVC O.I. MAT9750311 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 10 27 594,50 23,70 553,25 22,00 536,95 21,55 PUR O.I. MAT9850311 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 10 28 594,50 30,30 553,25 28,25 536,95 27,25 Beckhoff Przewody enkoderowe Przewód podstawowy ZK4000-2410-xxxx PVC MAT9381005 (8x(2x0,25))C 10,5 7,5 14 220,80 11,85 205,35 11,00 200,25 10,65 PUR M.I. MAT9382005 (8x(2x0,25))C 11,5 10 15 220,80 21,65 205,35 20,15 200,25 19,50 Przewód podstawowy ZK4000-2610-xxxx PVC MAT9381004 (8x(2x0,25))C 10,5 7,5 14 309,15 11,85 287,50 11,00 280,40 10,65 PUR M.I. MAT9382004 (8x(2x0,25))C 11,5 10 15 309,15 21,65 287,50 20,15 280,40 19,50 Przewód podstawowy ZK4510-0020-xxxx PVC MAT9381001 (8x(2x0,25))C 10,5 7,5 14 301,55 11,85 280,45 11,00 273,50 10,65 PUR M.I. MAT9382001 (8x(2x0,25))C 11,5 10 15 301,55 21,65 280,45 20,15 273,50 19,50 Przewód podstawowy ZK4520-0020-xxxx PVC MAT9381002 (6x(2x0,25))C 9,0 7,5 14 296,15 9,65 275,40 9,00 268,60 8,70 PUR M.I. MAT9382002 (6x(2x0,25))C 10,0 10 15 296,15 17,35 275,40 16,15 268,60 15,60 Przewód przedłużający ZK4511-0020-xxxx PVC MAT9381003 (8x(2x0,25))C 10,5 7,5 14 323,55 11,85 300,90 11,00 293,45 10,65 PUR M.I. MAT9382003 (8x(2x0,25))C 11,5 10 15 323,55 21,65 300,90 20,15 293,45 19,50 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Beckhoff Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9750315 545,45 PLN + (26,90 PLN/m x 5 m) = 679,95 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=