IGUS | przewody chainflex
581 580 Konfekcjonowane przewody | Beckhoff PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Beckhoff * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Beckhoff Serwoprzewody Przewód podstawowy ZK4500-0023-xxxx PVC O.I. MAT9750301 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10 04 353,20 22,45 328,50 20,90 320,35 20,20 PVC M.I. MAT9371001 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 05 353,20 28,70 328,50 26,65 320,35 25,80 PUR O.I. MAT9850301 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10 06 353,20 30,65 328,50 28,50 320,35 27,55 PUR M.I. MAT9372001 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,0 7,5 07 353,20 42,35 328,50 39,40 320,35 38,10 Przewód podstawowy ZK4500-0024-xxxx PVC O.I. MAT9750302 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 10 04 357,80 25,10 332,75 23,30 324,50 22,55 PVC M.I. MAT9371002 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 7,5 05 357,80 31,00 332,75 28,80 324,50 27,90 PUR O.I. MAT9850302 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 10 06 357,80 35,00 332,75 32,55 324,50 31,50 PUR M.I. MAT9372002 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 7,5 07 357,80 43,80 332,75 40,75 324,50 39,40 Przewód przedłużający ZK4501-0023-xxxx PVC O.I. MAT9750303 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10 04 389,55 22,45 362,30 20,90 353,30 20,20 PVC M.I. MAT9371003 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 05 389,55 28,70 362,30 26,65 353,30 25,80 PUR O.I. MAT9850303 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10 06 389,55 28,10 362,30 26,10 353,30 25,25 PUR M.I. MAT9372003 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,0 7,5 07 389,55 38,85 362,30 36,10 353,30 34,95 Przewód przedłużający ZK4501-0024-xxxx PVC O.I. MAT9750304 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 10 04 403,95 25,10 375,65 23,30 366,40 22,55 PVC M.I. MAT9371004 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 7,5 05 403,95 31,00 375,65 28,80 366,40 27,90 PUR O.I. MAT9850304 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 10 06 403,95 35,00 375,65 32,55 366,40 31,50 PUR M.I. MAT9372004 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 7,5 07 403,95 43,80 375,65 40,75 366,40 39,40 Beckhoff Hybrydowe serwoprzewody Przewód podstawowy ZK4500-8022-xxxx PVC O.I. MAT9750308 (4G1,0+(2x0,75)C+(2xAWG22)C)C 12,5 10 27 545,45 22,55 507,35 20,95 493,10 20,50 PUR O.I. MAT9850308 (4G1,0+(2x0,75)C+(2xAWG22)C)C 12,5 10 28 545,45 28,65 507,35 26,75 493,10 25,80 Przewód podstawowy ZK4500-8023-xxxx PVC O.I. MAT9750309 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 10 27 556,15 23,70 517,45 22,00 502,50 21,55 PUR O.I. MAT9850309 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 10 28 556,15 30,30 517,45 28,25 502,50 27,25 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Beckhoff Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9750301 353,20 PLN + (22,45 PLN/m x 5 m) = 465,45 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=