IGUS | przewody chainflex

579 578 Konfekcjonowane przewody | Beckhoff PVC/PUR/TPE Beckhoff * Techniczne informacje o jakości przewodu:  Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza ​ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø ​ R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ ​ ​ [mm²] [mm] ​ [x d] ​ [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Beckhoff Przewody silnikowe Przewód podstawowy ZK4500-8015-xxx PUR O.I. ​ MAT9850314 (4G4,0+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 16,0 ​ 10 06 657,50 42,85 611,50 39,85 596,35 38,55 ZK4500-8024-xxx PVC O.I. ​ MAT9750312 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 ​ 10 04 556,15 28,85 517,20 26,85 504,45 25,95 PUR O.I. ​ MAT9850312 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 ​ 10 06 556,15 34,55 517,20 32,15 504,45 31,10 Przewód podstawowy ZK4501-8024-xxx PVC O.I. ​ MAT9750313 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 ​ 10 04 594,50 28,85 552,90 26,85 539,20 25,95 PUR O.I. ​ MAT9850313 (4G2,5+(2x1,0)C+(2xAWG22)C)C 15,0 ​ 10 06 594,50 28,85 552,90 26,85 539,20 25,95 Przewód podstawowy ZK4530-8110-xxxx PVC ​ MAT9381006 (4x(2x0,25))C 8,0 ​ 7,5 14 370,95 10,30 345,00 9,60 336,45 9,25 PUR M.I. ​ MAT9382006 (4x(2x0,25))C 9,0 ​ 10 15 370,95 13,65 345,00 12,70 336,45 12,30 Beckhoff Serwoprzewody Przewód podstawowy ZK4000-2111-xxxx PVC O.I. ​ MAT9750305 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 04 305,90 16,40 284,50 15,25 277,45 14,75 PVC M.I. ​ MAT9371005 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 05 305,90 23,15 284,50 21,55 277,45 20,85 PUR O.I. ​ MAT9850305 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 06 305,90 22,75 284,50 21,15 277,45 20,45 PUR M.I. ​ MAT9372005 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 07 305,90 29,30 284,50 32,65 277,45 31,60 Przewód podstawowy ZK4000-2112-xxxx PVC O.I. ​ MAT9750306 (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 ​ 10 04 278,35 18,70 258,85 17,40 252,45 16,85 PVC M.I. ​ MAT9371006 (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,5 ​ 7,5 05 278,35 25,55 258,85 23,75 252,45 23,00 PUR O.I. ​ MAT9850306 (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 ​ 10 06 278,35 22,15 258,85 20,60 252,45 19,90 PUR M.I. ​ MAT9372006 (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,5 ​ 7,5 07 278,35 34,50 258,85 32,10 252,45 31,05 Przewód podstawowy ZK4000-2711-xxxx PVC O.I. ​ MAT9750307 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 04 286,50 16,40 266,45 15,25 259,85 14,75 PVC M.I. ​ MAT9371007 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 05 286,50 23,15 266,45 21,55 259,85 20,85 PUR O.I. ​ MAT9850307 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 ​ 10 06 286,50 18,95 266,45 17,60 259,85 17,05 PUR M.I. ​ MAT9372007 (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 ​ 7,5 07 286,50 29,30 266,45 27,25 259,85 26,35 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/readycable Beckhoff Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9850314 657,50 PLN + (42,85 PLN/m x 5 m) = 871,75 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=