IGUS | przewody chainflex
577 576 Konfekcjonowane przewody | Baumüller PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Baumüller * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Baumüller Przewody enkoderowy impulsowe ECN1313/EQN1325 Przewód podstawowy 393894 (30 m) PVC MAT9290040 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 287,55 11,55 267,40 10,75 260,80 10,40 PUR O.I. MAT9940239 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 287,55 13,90 267,40 12,90 260,80 12,50 PUR M.I. MAT9840239 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 287,55 19,85 267,40 18,45 260,80 17,85 TPE H* MAT9291040 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 287,55 16,05 267,40 14,90 260,80 14,45 394014 (5 m) PVC MAT9290032 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 287,55 11,55 267,40 10,75 260,80 10,40 PUR O.I. MAT9940231 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 287,55 13,90 267,40 12,90 260,80 12,50 PUR M.I. MAT9840231 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 287,55 19,85 267,40 18,45 260,80 17,85 TPE H* MAT9291032 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 287,55 16,05 267,40 14,90 260,80 14,45 ECN1313/EQN1325 Przewód przedłużający 393889 (2 m) (ext.) PVC MAT9292030 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 314,75 11,55 292,70 10,75 285,50 10,40 PUR M.I. MAT9840244 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 314,75 19,85 292,70 18,45 285,50 17,85 TPE H* MAT9293030 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 314,75 16,05 292,70 14,90 285,50 14,45 393889 (2m) (ext.) PUR O.I. MAT9940244 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 314,75 13,90 292,70 12,90 285,50 12,50 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Baumüller Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9290040 287,55 PLN + (11,55 PLN/m x 5 m) = 345,3 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=