IGUS | przewody chainflex
53 52 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF130.UL Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF130.UL PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF130.UL CF130.UL PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: CF130.02.03.UL – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF130.UL chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .03 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF130.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.4.1.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF130.02.03.UL 3x0,25 5,0 8 24 3,65 CF130.02.04.UL 4x0,25 5,5 11 29 4,15 CF130.02.06.UL 6x0,25 6,0 16 48 4,50 CF130.02.07.UL 7x0,25 6,5 19 56 4,90 CF130.02.12.UL 12x0,25 8,5 33 96 8,75 CF130.02.20.UL 20x0,25 10,5 51 145 12,60 CF130.02.25.UL 25x0,25 11,5 66 154 14,70 CF130.02.30.UL 30x0,25 12,5 75 184 17,70 CF130.03.02.UL 2x0,34 5,0 8 25 2,15 CF130.03.05.UL 5x0,34 6,0 18 40 4,55 CF130.05.02.UL 2x0,5 5,5 11 38 2,20 CF130.05.03.UL 3G0,5 5,5 16 39 2,55 CF130.05.04.UL 4G0,5 6,0 21 47 3,10 CF130.05.05.UL 5G0,5 6,5 26 55 3,50 CF130.05.07.UL 7G0,5 7,5 37 76 5,70 CF130.05.12.UL 12G0,5 10,0 63 139 8,95 CF130.05.18.UL 18G0,5 12,0 94 183 11,75 CF130.05.25.UL 25G0,5 13,5 129 259 15,40 CF130.07.02.UL 2x0,75 6,0 15 41 2,60 CF130.07.03.UL 3G0,75 6,0 23 49 2,90 CF130.07.04.UL 4G0,75 6,5 30 58 3,25 CF130.07.05.UL 5G0,75 7,0 38 68 3,95 CF130.07.07.UL 7G0,75 8,0 53 95 5,90 CF130.07.12.UL 12G0,75 11,0 90 152 9,75 CF130.07.18.UL 18G0,75 13,5 134 226 12,35 CF130.07.25.UL 25G0,75 16,0 186 342 17,20 CF130.07.36.UL 36G0,75 19,0 293 531 34,95 CF130.07.42.UL 42G0,75 21,0 341 608 39,80 CF130.10.02.UL 2x1,0 6,0 20 51 2,85 CF130.10.03.UL 3G1,0 6,5 30 60 3,15 CF130.10.04.UL 4G1,0 7,0 40 74 3,90 CF130.10.05.UL 5G1,0 7,5 50 89 4,80 CF130.10.07.UL 7G1,0 9,0 70 121 6,50 CF130.10.12.UL 12G1,0 12,5 119 197 10,40 CF130.10.18.UL 18G1,0 15,0 178 278 14,50 CF130.10.25.UL 25G1,0 17,5 248 395 20,05 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF130.15.02.UL 2x1,5 7,0 30 62 3,30 CF130.15.03.UL 3G1,5 7,0 45 77 3,55 CF130.15.04.UL 4G1,5 8,0 60 97 4,65 CF130.15.05.UL 5G1,5 8,5 75 115 5,65 CF130.15.07.UL 17) 7G1,5 9,5 104 153 8,45 CF130.15.12.UL 12G1,5 13,0 178 275 13,45 CF130.15.18.UL 18G1,5 17,5 267 466 18,25 CF130.15.25.UL 25G1,5 19,5 371 592 26,20 CF130.15.36.UL 36G1,5 23,5 579 887 52,05 CF130.15.42.UL 11) 42G1,5 26,5 729 1084 60,25 CF130.25.03.UL 3G2,5 8,5 75 118 47,50 CF130.25.04.UL 4G2,5 9,5 100 147 23,55 CF130.25.07.UL 17) 7G2,5 12,0 174 249 38,90 CF130.25.12.UL 12G2,5 17,5 297 510 117,85 CF130.40.03.UL 3G4,0 10,0 119 187 52,15 CF130.40.05.UL 5G4,0 12,0 198 299 73,60 CF130.60.04.UL 4G6,0 13,5 238 371 17,60 CF130.60.05.UL 5G6,0 14,5 299 471 21,20 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=