IGUS | przewody chainflex
571 570 Konfekcjonowane przewody | Baumüller PVC/TPE/PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Baumüller * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Baumüller Przewody resolwerowe SRS/SRM50 & SKS/SKM36 Przewód przedłużający 246658 (3 m) (ext.) PVC MAT9292001 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 314,35 11,55 292,35 10,75 285,10 10,40 PUR O.I. MAT9940217 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 314,35 13,90 292,35 12,90 285,10 12,50 PUR M.I. MAT9840217 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 314,35 19,85 292,35 18,45 285,10 17,85 TPE H* MAT9293001 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 314,35 16,05 292,35 14,90 285,10 14,45 Baumüller Przewody enkoderowy impulsowe Przewód podstawowy enkoderowy impulsowy 198962 (3 m) PVC MAT9290020 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940218 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840218 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291020 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198963 (5 m) PVC MAT9290021 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940219 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840219 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291021 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198964 (8 m) PVC MAT9290022 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940220 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840220 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291022 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198965 (10 m) PVC MAT9290023 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940221 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840221 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291023 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198966 (15 m) PVC MAT9290024 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940222 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840222 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291024 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198967 (20 m) PVC MAT9290025 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940223 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840223 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291025 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 198968 (25 m) PVC MAT9290026 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 08 193,40 11,55 179,85 10,75 175,40 10,40 PUR O.I. MAT9940224 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 10 09 193,40 13,90 179,85 12,90 175,40 12,50 PUR M.I. MAT9840224 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 10 193,40 19,85 179,85 18,45 175,40 17,85 TPE H* MAT9291026 (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 7,5 11 193,40 16,05 179,85 14,90 175,40 14,45 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Baumüller Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9292001 314,35 PLN + (11,55 PLN/m x 5 m) = 372,1 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=