IGUS | przewody chainflex
541 540 Konfekcjonowane przewody | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR/TPE Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg Państwa wymagań technicznych. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej * Techniczne informacje o jakości przewodu: Strona 498-501 Producent Nr art. Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Przewód strona 508-511 Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] [PLN] [PLN/m] Allen-Bradley/Rockwell Przewody sprzężenia zwrotnego Przewód przedłużający 2090-CFBM7E7-CDAFxx PUR O.I. MAT9841772 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 9,0 10 09 353,00 15,30 328,30 14,25 320,15 13,75 PUR M.I. MAT9841751 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 10,5 7,5 10 344,60 48,45 320,50 45,05 312,55 43,60 TPE H* MAT9941765 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 10,5 7,5 11 353,00 46,30 328,30 43,05 320,15 41,65 2090-CFBM7E7-CEAFxx PUR O.I. MAT9841773 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 9,0 10 09 329,30 15,30 306,25 14,25 298,70 13,75 PUR M.I. MAT9741776 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 10,5 7,5 10 320,90 48,45 298,45 45,05 291,05 43,60 TPE H* MAT9941766 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 10,5 7,5 11 329,30 46,30 306,25 43,05 298,70 41,65 Allen-Bradley/Rockwell Przewody adapterowe (Transition Cable) Przewód podstawowy 2090-CFBM4E2-CATR PUR O.I. MAT9841799 (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 9,0 10 09 565,00 15,55 525,45 14,45 508,50 14,00 Przewód podstawowy 2090-CPWM4E2-14TR PUR O.I. MAT9861792 (4G2,5)C 11,5 10 06 687,00 18,45 638,90 17,15 618,30 16,60 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/readycable Przykład obliczenia dla 5 m (grupa cenowa 1-3 przewody) konfekcjonowane wg MAT9841772 353,00 PLN + (15,30 PLN/m x 5 m) = 429,5 PLN 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Grupacenowa1-3przewody Grupacenowa4-6przewodów Grupacenowaod7przewodów Allen- Bradley/ Rockwell Allen- Bradley/ Rockwell
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=