IGUS | przewody chainflex

49 48 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF881 CF881 PVC 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF881 CF881 PVC 12,5 x d Przykład zamówienia: CF881.05.03 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF881 chainflex ® seria .05 Nominalny przekrój żyły .03 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF881 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF881.05.03 (3G0,5)C 6,5 32 58 3,65 CF881.05.04 (4G0,5)C 7,0 42 73 4,55 CF881.05.05 (5G0,5)C 7,5 47 83 5,05 CF881.05.07 (7G0,5)C 9,0 68 119 7,25 CF881.05.12 (12G0,5)C 10,5 98 167 10,15 CF881.05.18 (18G0,5)C 12,0 132 229 14,50 CF881.05.25 (25G0,5)C 14,5 191 325 19,05 CF881.07.02 (2x0,75)C 6,5 32 59 3,50 CF881.07.03 (3G0,75)C 7,0 44 73 4,70 CF881.07.04 (4G0,75)C 7,5 52 85 5,15 CF881.07.05 (5G0,75)C 8,0 65 107 6,55 CF881.07.07 (7G0,75)C 10,0 85 145 8,20 CF881.07.12 (12G0,75)C 11,5 127 207 11,80 CF881.07.18 (18G0,75)C 13,5 182 294 17,30 CF881.07.25 (25G0,75)C 16,0 262 415 20,95 CF881.10.02 (2x1,0)C 7,0 42 70 4,50 CF881.10.03 (3G1,0)C 7,5 52 82 4,85 CF881.10.04 (4G1,0)C 8,0 68 103 5,65 CF881.10.05 (5G1,0)C 8,5 78 122 6,45 CF881.10.07 (7G1,0)C 10,5 107 169 9,00 CF881.10.12 (12G1,0)C 12,0 162 245 13,05 CF881.10.18 (18G1,0)C 14,5 245 369 20,75 CF881.10.25 (25G1,0)C 17,0 334 501 22,00 CF881.15.02 (2x1,5)C 8,5 57 101 5,40 CF881.15.03 (3G1,5)C 9,0 73 121 6,10 CF881.15.04 (4G1,5)C 10,0 93 154 7,60 CF881.15.05 (5G1,5)C 11,0 113 184 9,15 CF881.15.07 (7G1,5)C 13,0 152 260 10,55 CF881.15.12 (12G1,5)C 16,0 255 408 16,55 CF881.15.18 (18G1,5)C 18,5 363 583 26,00 CF881.15.25 (25G1,5)C 22,0 486 781 31,55 CF881.25.04 (4G2,5)C 11,0 137 212 10,90 CF881.25.05 (5G2,5)C 12,0 167 251 12,95 CF881.25.07 (7G2,5)C 15,0 240 368 18,95 CF881.25.12 (12G2,5)C 17,5 383 559 29,05 CF881.25.25 (25G2,5)C 25,0 735 1083 57,15 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=