IGUS | przewody chainflex
505 504 Przewód podstawowy Płaszcz Strona Przewód przedłużający Płaszcz Strona Baumüller Serwoprzewody 324786 (25 m) PVC/PUR 550 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324787 (30 m) PVC/PUR 550 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324788 (35 m) PVC/PUR 550 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324789 (40 m) PVC/PUR 550 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324790 (50 m) PVC/PUR 552 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324791 (75 m) PVC/PUR 552 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 324792 (100 m) PVC/PUR 552 324781 (5 m) (ext.) PVC/PUR 552 326577 (5 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326578 (7 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326579 (10 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326580 (15 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326581 (20 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326582 (25 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326583 (30 m) PVC/PUR 556 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326584 (35 m) PVC/PUR 558 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326585 (40 m) PVC/PUR 558 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326586 (50 m) PVC/PUR 558 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326587 (75 m) PVC/PUR 558 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326588 (100 m) PVC/PUR 558 326577 (5 m) (ext.) PVC/PUR 558 326589 (5 m) PVC/PUR 558 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326591 (7 m) PVC/PUR 558 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326592 (10 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326593 (15 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326594 (20 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326596 (25 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326597 (30 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326598 (35 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326599 (40 m) PVC/PUR 560 326589 (5 m) (ext.) PVC/PUR 560 326600 (5 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326601 (7 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326602 (10 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326603 (15 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326604 (20 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326605 (25 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326606 (30 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326607 (35 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326608 (40 m) PVC/PUR 562 326600 (5 m) (ext.) PVC/PUR 564 326609 (5 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326610 (7 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326611 (10 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326612 (15 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326613 (20 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326614 (25 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326615 (30 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326616 (35 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 326617 (40 m) PVC/PUR 564 326609 (5 m) (ext.) PVC/PUR 566 380967 (7 m) PVC/PUR 552 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 413410 (10 m) PVC/PUR 552 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414840 (5 m) PVC/PUR 552 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 Przewód podstawowy Płaszcz Strona Przewód przedłużający Płaszcz Strona 414841 (15 m) PVC/PUR 552 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414842 (20 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414843 (25 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414846 (30 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414848 (35 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414849 (40 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414850 (50 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414851 (75 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 414852 (100 m) PVC/PUR 554 414840 (5 m) (ext.) PVC/PUR 556 Przewody resolwerowe 239540 (5 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239541 (8 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239542 (10 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239543 (15 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239544 (20 m) PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PUR 570 239544 (20m) PVC/TPE 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE 570 239545 (25 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239546 (30 m) PVC/TPE/PUR 566 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 239547 (35 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 240520 (40 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 240521 (45 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 240522 (50 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 242954 (6 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 243379 (4 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 244033 (55 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 245484 (60 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 246658 (3 m) PVC/TPE/PUR 568 246658 (3 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 570 Przewody enkoderów impulsowych 198962 (3 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198963 (5 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198964 (8 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198965 (10 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198966 (15 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198967 (20 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198968 (25 m) PVC/TPE/PUR 570 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 198969 (30 m) PVC/TPE/PUR 572 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 208829 (40 m) PVC/TPE/PUR 572 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 225360 (35 m) PVC/TPE/PUR 572 198962 (3m) (ext.) PVC/TPE/PUR 572 369864 (3 m) PVC/TPE/PUR 572 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 371494 (20 m) PVC/TPE/PUR 572 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 378022 (50 m) PVC/TPE/PUR 572 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 380358 (35 m) PVC/TPE/PUR 572 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 382005 (45 m) PVC/TPE/PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 389807 (7 m) PVC/TPE/PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 389808 (9 m) PVC/TPE 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE 576 389808 (9m) PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PUR 576 391216 (40 m) PVC/TPE/PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 393889 (2 m) PVC/TPE 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE 576 393889 (2m) PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PUR 576 393890 (8 m) PVC/TPE/PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 393891 (10 m) PVC/TPE/PUR 574 393889 (2 m) (ext.) PVC/TPE/PUR 576 ... Baumüller ... Tabela wyboru według producentów ... Baumüller ... Tabela wyboru według producentów Spis treści readycable ® Spis treści readycable ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=